您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

通用型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 12,0 N-cm [1.062 lb-in]
释放力 2,0 N-cm [0.177 lb in]
预行程 (PT) 最大 30°
超行程 (OT) 最小 40°
差动行程 (DT) 最大 18°
产品类型 EN 50047 全球通用型限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 12.7 mm [0.5 in] 导管
电路  1NO 1NC 正向断开速动
电源电压 最大 300 Vac/250 Vdc
外壳材料  塑料
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 IP66;  NEMA 1, 12, 13
外壳类型 EN50047
杠杆类型
系列名称 GLL
冲击 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器)
振动 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器)
UL 认证文件号 E216958
预期机械寿命 500 万次
工作温度   -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
备注 侧面旋转 31.5 mm 定长杠杆,带橡胶滚轮;  12.7 mm [0.5 in] 导管
机构认证和标准 cULus、CE、CCC
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 30°

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 12,0 N-cm [1.062 lb-in]
释放力 2,0 N-cm [0.177 lb in]
预行程 (PT) 最大 30°
超行程 (OT) 最小 40°
差动行程 (DT) 最大 18°
产品类型 EN 50047 全球通用型限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 12.7 mm [0.5 in] 导管
电路  1NO 1NC 正向断开速动
电源电压 最大 300 Vac/250 Vdc
外壳材料  塑料
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 IP66;  NEMA 1, 12, 13
外壳类型 EN50047
杠杆类型 31.5 mm 定长杠杆,带橡胶滚轮(直径 50 mm x 宽度 10 mm)
系列名称 GLL
冲击 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器)
振动 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器)
UL 认证文件号 E216958
预期机械寿命 500 万次
工作温度   -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
备注 侧面旋转 31.5 mm 定长杠杆,带橡胶滚轮;  12.7 mm [0.5 in] 导管
机构认证和标准 cULus、CE、CCC
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 30°

文档


产品特点

  • 双断、正向开关速动触点,符合 IEC 60947-5-1-3 标准
  • EN50047 安装
  • 电位隔离触点
  • 双绝缘塑料外壳
  • 20 mm 和 1/2 in NPT 导管选项
  • 触点块集成至开关外壳内
  • 铰链盖,便于布线
  • 50 mm 滚轮是升降机应用的理想之选
  • 符合 IP66;NEMA 1、12、13 密封标准
  • c-UL-US、CE、CCC

应用领域

  • 升降机
  • 自动扶梯
  • 高空/平台提升机
  • 工业用门
  • 包装设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink