您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

通用型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 0,12 Nm [1.10 in lb]
预行程 (PT) 26°
超行程 (OT) 49°
差动行程 (DT) 11.5°
产品类型 EN50041/47 全球通用型限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  塑料
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 IP66, IP67; NEMA 1, 4X (仅室内用) 12, 13
外壳类型 EN50047
杠杆类型
系列名称 GLS MIN-DIN
冲击 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器)
振动 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器)
UL 认证文件号 E37138 和 E157416
预期机械寿命 1000 万次
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
备注 滚轮材料: 钢
机构认证和标准 全球应用的认证:CE(欧洲)、UL/CSA(美国/加拿大)、CCC(亚太)1; 符合 CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1
1CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 26°

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 0,12 Nm [1.10 in lb]
预行程 (PT) 26°
超行程 (OT) 49°
差动行程 (DT) 11.5°
产品类型 EN50041/47 全球通用型限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  塑料
电流额定值 10 A(额定发热电流)
密封等级 IP66, IP67; NEMA 1, 4X (仅室内用) 12, 13
外壳类型 EN50047
杠杆类型 滚轮- 偏置
系列名称 GLS MIN-DIN
冲击 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器)
振动 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器)
UL 认证文件号 E37138 和 E157416
预期机械寿命 1000 万次
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
备注 滚轮材料: 钢
机构认证和标准 全球应用的认证:CE(欧洲)、UL/CSA(美国/加拿大)、CCC(亚太)1; 符合 CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1
1CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
操作位置 (OP) 26°

文档


产品特点

  • 符合 IEC 标准,全球通用
  • 全球应用的认证:UL/CSA(美国/加拿大)、CE(欧洲)、CCC(亚太)1
  • 国际通用的导管尺寸
  • 直接兼容 PLC 接口(两组电路)
  • 模块化结构可降低零件维修成本
  • 安装简单
  • 多种微动开关版本
  • 执行器选择多样
  • 1CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。

应用领域

  • 机械工具:金属加工设备、压力机、传输线和特种机械
  • 物料搬运设备:输送机、升降机、吊车和起重机
  • 包装机械和加工设备
  • 纺织机械
  • 建筑机械和设备、车辆及升降运送车

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink