通用型限位开关
GLC 系列
Min-Din EN50047 mounting. 金属外壳。IP66 密封等级,20 mm 至 22 mm 安装孔。UL/CSA/CE/CCC 认证
霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLS 微型限位开关系列型号多样,可满足全球解决方案应用。这款限位开关坚固可靠,适合各种工业应用、农业设备、运输设备及其他需要环境密封(IP 和 NEMA)开关的应用领域。
紧凑型外壳通常是空间有限的设备的理想选择。丰富的产品型号且可提供三种不同的外壳类型:金属外壳 (GLC)、塑料外壳 (GLD)或三导管金属外壳 (GLE),外壳安装兼容 EN50047 标准。
各种执行器、接触块和导管/连接选项可以增强产品的性能。当下市场对逻辑电平控件的要求严苛,而机电开关通常连接到 PLC 和其它设备 逻辑电平设备。GLS 限位开关为标准开关提供镀金触点选项。此选项可提升逻辑级应用开关的可靠性。