货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 0,330 Nm [2.90 in lb] |
预行程 (PT) | 26° |
超行程 (OT) | 59° |
差动行程 (DT) | 最大 12° |
产品类型 | EN50041/47 全球通用型限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 最大 600 Vac 和 250 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
外壳类型 | EN 50041+ 插入式 |
杠杆类型 | |
系列名称 | GLS DIN |
冲击 | 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器) |
振动 | 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器) |
UL 认证文件号 | E37138 和 E157416 |
预期机械寿命 | 1500 万次 |
工作温度 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] |
备注 | 滚轮材料: 钢 |
机构认证和标准 | UL、CE、CSA;IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
操作位置 (OP) | 26° |
技术规格
货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 0,330 Nm [2.90 in lb] |
预行程 (PT) | 26° |
超行程 (OT) | 59° |
差动行程 (DT) | 最大 12° |
产品类型 | EN50041/47 全球通用型限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 最大 600 Vac 和 250 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
外壳类型 | EN 50041+ 插入式 |
杠杆类型 | 滚轮- 偏置 |
系列名称 | GLS DIN |
冲击 | 按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器) |
振动 | 按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器) |
UL 认证文件号 | E37138 和 E157416 |
预期机械寿命 | 1500 万次 |
工作温度 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] |
备注 | 滚轮材料: 钢 |
机构认证和标准 | UL、CE、CSA;IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
操作位置 (OP) | 26° |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH GLA 系列全球通用型限位开关 | 数据表 | 英语 | 8MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH GLC、GLD 和 GLE 系列微型全球通用型限位开关 | 数据表 | 英语 | 14MB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
PK 81501:GLS 全球通用型限位开关 (GLS-DIN) | 安装说明 | 英语 | 8MB |
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 | 安装说明 | 英语 | 342KB |
附带正开口触点的限位开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |