您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钥匙联锁开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  钥匙安全联锁开关
执行器 钥匙
杠杆类型
开关类型 2NC/1NO 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
电缆长度 不适用
端子类型 20 mm
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 240 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  塑料
系列名称 GKN
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP67;  NEMA 1,4X(仅限室内使用),12,13
CSA 文件编号 E37138
UL 认证文件号 E37138
机构认证和标准 通过 cULus、CE、CCC、SIL 3 认证
预期机械寿命 500000 个周期
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用
备注 指令 93/68/EEC 修订的低压指令 73/23/EEC。机械指令 98/37/EEC,仅作为与要在安全功能中使用的组件的相关指令。IEC 947-5-1,EN 60947-5-1,UL508,CSA C 22.2 No.14

技术规格

产品类型  钥匙安全联锁开关
执行器 钥匙
杠杆类型 不适用
开关类型 2NC/1NO 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
电缆长度 不适用
端子类型 20 mm
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 240 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  塑料
系列名称 GKN
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP67;  NEMA 1,4X(仅限室内使用),12,13
CSA 文件编号 E37138
UL 认证文件号 E37138
机构认证和标准 通过 cULus、CE、CCC、SIL 3 认证
预期机械寿命 500000 个周期
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用
备注 指令 93/68/EEC 修订的低压指令 73/23/EEC。机械指令 98/37/EEC,仅作为与要在安全功能中使用的组件的相关指令。IEC 947-5-1,EN 60947-5-1,UL508,CSA C 22.2 No.14

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
GKN 系列安全联锁开关 数据表 英语 478KB
50017382:GKN 系列安全联锁开关 安装说明和认证文件 英语 444KB
50018101:GKN 系列执行键,第 1 版(多种语言) 安装说明和认证文件 英语 354KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
GKN 开关电气耐久性证书 认证 英语 25KB
GKN 开关机械耐久性证书 认证 英语 25KB
GKN 开关 SIRA 证书 认证 英语 55KB

产品特点

  • 正向断开安全接触
  • 可选六种执行器
  • 依照 IEC 60947-5-1 双绝缘
  • 获得全球认证(cULus、CE、CCC)、SIL 3
  • 三个电缆接入口
  • 大型接线空腔
  • 大型 M20 电缆接入口
  • 四个接入口

应用领域

  • 木工机械
  • 打印/纸张装饰设备
  • 注塑设备
  • 印刷业机械
  • 排水和泵送设备
  • 半导体制造设备
  • 包装设备
  • 专业设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink