您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钥匙联锁开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  钥匙安全联锁开关
执行器 钥匙
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 银镍合金
电缆长度  2 m
端子类型  侧引出线
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 240 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  塑料
系列名称 GKM
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA 文件编号 E37138
UL 认证文件号 E37138
机构认证和标准 通过 UL、CE、SIL 3 认证
预期机械寿命 500 万次
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

技术规格

产品类型  钥匙安全联锁开关
执行器 钥匙
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 银镍合金
电缆长度  2 m
端子类型  侧引出线
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 240 Vac 和 250 Vdc
外壳材料  塑料
系列名称 GKM
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA 文件编号 E37138
UL 认证文件号 E37138
机构认证和标准 通过 UL、CE、SIL 3 认证
预期机械寿命 500 万次
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
GKM 系列全球小型安全键联锁开关 数据表 英语 1MB
50018105:GKM/GKE 系列执行键,第 1 版(多种语言) 安装说明和认证文件 英语 351KB
PK XP-4042:GKM 小型安全联锁开关 安装说明和认证文件 英语 462KB
GKM 系列产品的 CE 认证文件 安装说明和认证文件 英语 543KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
GKME 双连接 MICRO SWITCH 安全开关,第 2 版 应用说明 英语 73KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
GKM 开关电气耐久性证书 认证 英语 25KB
GKM 开关机械耐久性证书 认证 英语 25KB
GKM 开关 SIRA 证书 认证 英语 57KB

产品特点

  • 常闭触点的正向断开操作
  • 紧凑型外壳
  • 侧面和顶部按键输入
  • 有预接线电缆或微变连接器可供选择
  • 底部或侧面电缆引出
  • 底部或侧面引出,或双连接器引出
  • 高开关电缆能力
  • 有两种不锈钢钥匙可供选择(钥匙需单独购买)
  • 无钥匙进入口的防尘罩
  • 通过 UL、CSA、CE、SIL 3 认证

应用领域

  • 小外壳、紧凑空间
  • 多门模块化机械
  • 可堆叠设计允许在一个开关的顶部安装另一个开关

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink