您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钥匙联锁开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  钥匙安全联锁开关
执行器 钥匙
杠杆类型
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
电缆长度 不适用
端子类型  1/2 NPT
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
外壳类型 EN50041
系列名称 GK
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 1500 万次
工作温度 -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用
备注 IEC 947-5-1, EN50041

技术规格

产品类型  钥匙安全联锁开关
执行器 钥匙
杠杆类型 不适用
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
电缆长度 不适用
端子类型  1/2 NPT
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
外壳类型 EN50041
系列名称 GK
冲击 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
振动 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
密封等级 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 1500 万次
工作温度 -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用
备注 IEC 947-5-1, EN50041

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
GK 系列全球键控安全联锁开关 数据表 英语 2MB
PK 80109:GK 系列双输入键控安全联锁开关 安装说明和认证文件 英语 541KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
GK 开关电气耐久性证书 认证 英语 27KB
GK 开关机械耐久性证书 认证 英语 27KB
GK 开关 SIRA 证书 认证 英语 58KB

产品特点

  • 常闭触点的正向断开操作
  • 标准安装符合 EN50041
  • 提供 2NC/2NO、3NC/1NO 或 4NC 正向开关触点
  • 侧面和顶部按键输入
  • 钥匙具有独特的摩擦特性
  • 有四种重载钥匙可供选择(钥匙需单独购买)
  • 压铸锌外壳
  • 提供上牌挂锁装置
  • 通过 UL、CSA、CE、SIL 3 认证

应用领域

以下各项上的铰链式或滑动式防卫门、防卫屏、防护罩和防护外壳:
  • 机器工具机械
  • 金属加工机器
  • 专用机械
  • 机器人组装单元
  • 注塑机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink