FSS 系列触力传感器用于以经济高效的价格在紧凑型商业级封装中提供精确可靠的力传感性能。该传感器采用经过证明的传感技术,该技术使用专用的压阻式微加工硅传感元件。低功耗、非放大、非补偿式惠斯通电桥电路设计可在力值范围内提供内在稳定的毫伏输出。
触力传感器的工作原理是当电阻受力弯曲时,植入于硅中的压阻效应的电阻值会增加。该传感器通过不锈钢球,将应用中的力直接集中到硅传感元件上。电阻值将随所受力的数值成比例地变化。电路电阻值的变化将导致相应的毫伏输出电平变化。
传感器封装设计集成了获得专利的模块化结构。创新弹性连接技术与工程模制塑料的使用可实现高达三倍额定压力的过压能力。不锈钢球可以提供出色的机械稳定性,并能适应各种应用。
在 50°C [122°F] 下进行的平均故障周期 (MCTF) 可靠性测试中,FSS 系列传感器可以提供 2000 万次操作。该测试用于确定在满量程状态下出现故障前传感器可以执行的操作次数。
信号调节 | 非放大式 |
输出 | 模拟式 |
操作力或压力 | 0 N 至 15 N |
过力或过压 | 45 N |
电源电压 | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
储存温度 | -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F] |
线性 | 量程 ±0.5%,BFSL |
灵敏度 | 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N |
封装机械 | 标准管包装 |
灵敏度随温度的漂移 | 典型值 ± 0.5 mV |
零位 | ±30 mV |
整个温度范围内的零位 | 典型值 ± 0.5 mV |
输入电阻 | 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm |
输出电阻 | 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm |
诊断 | 无 |
振动 | 0 kHz 至 2 kHz,20 G 正弦 |
冲击 | 150 g |
货源 | 全球 |
备注 | 50°C 时,MCTF 为 2000 万次 |
系列名称 | FSS |
技术规格
信号调节 | 非放大式 |
输出 | 模拟式 |
操作力或压力 | 0 N 至 15 N |
过力或过压 | 45 N |
电源电压 | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
储存温度 | -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F] |
线性 | 量程 ±0.5%,BFSL |
灵敏度 | 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N |
封装机械 | 标准管包装 |
灵敏度随温度的漂移 | 典型值 ± 0.5 mV |
零位 | ±30 mV |
整个温度范围内的零位 | 典型值 ± 0.5 mV |
输入电阻 | 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm |
输出电阻 | 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm |
诊断 | 无 |
振动 | 0 kHz 至 2 kHz,20 G 正弦 |
冲击 | 150 g |
货源 | 全球 |
备注 | 50°C 时,MCTF 为 2000 万次 |
系列名称 | FSS |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
医用嵌入式产品 | 手册 | 英语 | 5MB |
---|---|---|---|
FSS 系列高分辨率图片.jpg | 图片 | -- | 440KB |
FSS 系列低分辨率图片.jpg | 图片 | -- | 78KB |
FSS 系列小体积触力传感器 | 数据表 | 英语 | 346KB |
FSS 系列小体积触力传感器 | 安装说明 | 英语 | 367KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
Solutions for Infusion Pumps | 应用说明 | 英语 | 3MB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | 手册 | 英语 | 11MB |
健康:
工业: