您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 触力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 N 至 5 N
过力或过压 15 N
电源电压 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
线性 量程 ±0.5%,BFSL
灵敏度 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
封装机械 载带和卷盘
灵敏度随温度的漂移 典型值 ± 0.5 mV
零位 ±30 mV
整个温度范围内的零位 典型值 ± 0.5 mV
输入电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
输出电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
诊断
振动 0 kHz 至 2 kHz,20 G 正弦
冲击 150 g
货源 全球
备注 50°C 时,MCTF 为 2000 万次
系列名称 FSS

技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 N 至 5 N
过力或过压 15 N
电源电压 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
线性 量程 ±0.5%,BFSL
灵敏度 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
封装机械 载带和卷盘
灵敏度随温度的漂移 典型值 ± 0.5 mV
零位 ±30 mV
整个温度范围内的零位 典型值 ± 0.5 mV
输入电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
输出电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
诊断
振动 0 kHz 至 2 kHz,20 G 正弦
冲击 150 g
货源 全球
备注 50°C 时,MCTF 为 2000 万次
系列名称 FSS

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
FSS 系列高分辨率图片.jpg 图片 -- 440KB
FSS 系列低分辨率图片.jpg 图片 -- 78KB
FSS 系列小体积触力传感器 数据表 英语 346KB
FSS 系列小体积触力传感器 安装说明 英语 367KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB

产品特点

  • RoHS 兼容材料符合 2002/95/EC 指令的要求,可以用于要求法规遵从性的行业
  • 低偏转(满量程状态下通常约为 30 µm)有助于减小测量误差
  • 执行球通过直接机械耦合方式连接到传感元件,以减小耦合误差,并使机械滞后保持在最低限度
  • 25°C [77°F] 时的产品额定 MCTF 为 2000 万次,受应用变化的影响可能有所不同。可随时间推移提供始终一致的输出,还可减少维修或更换次数
  • 外形小巧,可最大限度减少印刷电路板 (PCB) 上的空间
  • 可提供增强的灵敏度,而不影响信号完整性,从而降低系统噪声,并可减小测量误差
  • 电子成比例输出能够适应电源电压的变化,从而减小比例误差
  • 低电压供电使其能在很多电池供电的应用中使用
  • 高静电放电级别 (ESD) 符合 ESD 灵敏度分类级别 3B(8 千伏),可以减少装配期间的特殊处理
  • 传感器输出对很多安装应力的灵敏度较低

应用领域

 健康:

  • 输液泵
  • 便携式无创泵
  • 闭塞检测
  • 肾析仪
  • 肠内泵

工业:

  • 负载和压缩传感
  • 可变张力控制
  • 机器人端部执行器
  • 焊线设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink