您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 触力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 N 至 10 N
过力或过压 30 N
电源电压 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
线性 量程 ±0.5%,BFSL
灵敏度 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
封装机械 吸塑包装
灵敏度随温度的漂移 典型值 ± 0.5 mV
零位 ±30 mV
整个温度范围内的零位 典型值 ± 0.5 mV
输入电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
输出电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
诊断
振动 0 kHz 至 2 kHz,20 G 正弦
冲击 150 g
货源 全球
备注 50°C 时,MCTF 为 2000 万次
系列名称 FSG

技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 N 至 10 N
过力或过压 30 N
电源电压 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
线性 量程 ±0.5%,BFSL
灵敏度 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
封装机械 吸塑包装
灵敏度随温度的漂移 典型值 ± 0.5 mV
零位 ±30 mV
整个温度范围内的零位 典型值 ± 0.5 mV
输入电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
输出电阻 最小值 4.0 kOhm,典型值 5.0 kOhm,最大值 6.0 kOhm
诊断
振动 0 kHz 至 2 kHz,20 G 正弦
冲击 150 g
货源 全球
备注 50°C 时,MCTF 为 2000 万次
系列名称 FSG

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FSG 系列触力传感器 数据表 英语 378KB
FSG 系列触力传感器 安装说明 英语 331KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
FSG 系列低分辨率图片 图片 -- 47KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB

产品特点

  • 极低偏转(满量程状态下通常约为 30 µm)有助于减小测量误差
  • 低重复性误差(0.2% 量程)可以提高整体系统的精确度
  • 低线性误差(0.5% 量程)可在整个力值范围内提高系统精确度
  • 低偏心负荷误差可以改善由于机械偏心造成的系统精确度下降
  • 分辨率达 0.0098 N,可以提高客户的系统精确度
  • 快速响应时间使系统能够加快决策速度,进而能够提高系统精确度
  • 低功耗使其能在电池应用中使用
  • 高 ESD 级别(8 千伏)可以减少装配期间的特殊处理

应用领域

 健康:

  • 输液泵
  • 便携式无创泵
  • 闭塞检测
  • 肾析仪
  • 肠内泵

工业:

  • 负载和压缩传感
  • 可变张力控制
  • 机器人端部执行器
  • 焊线设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink