您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 触力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

信号调节 放大
输出 数字 I2C,地址 0x58
操作力或压力 0 lb 至 1.5 lb
过力或过压 6094 g [15 lb]
电源电压 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
传输功能 5% 至 95%
工作温度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
补偿温度范围 5°C 至 50°C [41°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
总误差带 最大值 ±5% FSS
精度 ±3 %FSS BFSL(最大值)
诊断
振动 MIL-STD-202,方法 214,条件 1E (16.9 G)
冲击 MIL-STD-202,方法 213,条件 F (1500 G)
货源 全球
备注 100 万次满量程力操作(最小值)
系列名称 FSA

技术规格

信号调节 放大
输出 数字 I2C,地址 0x58
操作力或压力 0 lb 至 1.5 lb
过力或过压 6094 g [15 lb]
电源电压 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
传输功能 5% 至 95%
工作温度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
补偿温度范围 5°C 至 50°C [41°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
总误差带 最大值 ±5% FSS
精度 ±3 %FSS BFSL(最大值)
诊断
振动 MIL-STD-202,方法 214,条件 1E (16.9 G)
冲击 MIL-STD-202,方法 213,条件 F (1500 G)
货源 全球
备注 100 万次满量程力操作(最小值)
系列名称 FSA

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FSA 系列触力传感器,补偿型/放大型 数据表 英语 423KB
FSA 系列触力传感器,补偿型/放大型 安装说明 英语 293KB
FSA 系列触力传感器,补偿型/放大型 应用说明 英语 67KB
血液透析机传感器 应用说明 英语 294KB
FSA 系列数字高分辨率图片 图片 -- 442KB
FSA 系列数字低分辨率图片 图片 -- 72KB
FSA 系列,数字 CAD 模型.stp CAD 模型 -- 2MB
力传感器 产品线指南 英语 254KB
健康应用领域的传感器和开关 产品目录 英语 3MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
输注泵传感器 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 多种触力值范围
    • 牛顿 (N):5、7.5、10、15、20、25
    • 磅 (lb):1、1.5、2、3、5
    • 克 (g):500、750
    • 千克 (kg):1, 2
  • 总误差带:±5 %FSS
  •  准确性:±3 %FSS
  • 成比例的模拟输出,或兼容 SPI 或 I2C 的数字输出
  • 5°C 至 50°C [41°F 至 122°F]温度范围内的全面校准和温度补偿
  • 过压:6804 g [15 lb]
  • 电源电压:3.3 Vdc(典型值)或 5.0 Vdc(典型值)
  • 低能耗:13 mW(模拟)或 20 mW(数字)
  • 卓越的器件对器件可重复性
  • 增强的可靠性
  • 稳定的接口柱塞
  • 提供内部诊断功能
  • 符合 RoHS 和 REACH 标准

应用领域

 健康:

  • 输液无创泵压
  • 输液泵
  • 肾析仪
  • 闭塞检测

工业:

  • 负载和压缩传感

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink