The FMA Series are piezoresistive-based force sensors offering a digital output for reading force over the specified full scale force span and temperature range. 该系列利用板载的专用集成电路 (ASIC) 针对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面校准和温度补偿。直接机械耦合,便于轻松实现与该传感器的连接;使用软管、隔膜或柱塞进行耦合,提供可重复性能和与应用的可靠机械连接。全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。These products offer a more stable output which is directly proportional to the force applied to the mechanically-coupled sphere. The FMA Series is available with pocket tape and reel packaging.
为客户创造价值
The FMA Series is designed to meet the customer's need for a compensated, amplified force sensor which provides digital outputs, a variety of force sensing ranges, a small, cost-effective format, and enhanced durability and accuracy. The flexible design provides multiple standard configurations over a wide operating temperature range.
优势
信号调节 | 放大 |
输出 | 数字 SPI |
操作力或压力 | 0 N 至 25 N |
过力或过压 | 75 N |
电源电压 | 3.3 V ±10% supply voltage |
传输功能 | 20% 至 80% |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | 5°C 至 50°C [41°F 至 122°F] |
储存温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
精度 | ±2 %FSS BFSL typ. |
封装机械 | 载带和卷盘 |
零位 | Varies by transfer function |
诊断 | 有 |
振动 | MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms) |
冲击 | MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G) |
系列名称 | FMA |
技术规格
信号调节 | 放大 |
输出 | 数字 SPI |
操作力或压力 | 0 N 至 25 N |
过力或过压 | 75 N |
电源电压 | 3.3 V ±10% supply voltage |
传输功能 | 20% 至 80% |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | 5°C 至 50°C [41°F 至 122°F] |
储存温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
精度 | ±2 %FSS BFSL typ. |
封装机械 | 载带和卷盘 |
零位 | Varies by transfer function |
诊断 | 有 |
振动 | MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms) |
冲击 | MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G) |
系列名称 | FMA |
医疗:
工业: