您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 触力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

信号调节 放大
输出 Digital I2C, address 0x28
操作力或压力 0 N 至 15 N
过力或过压 45 N
电源电压 3.3 V ±10% supply voltage
传输功能 20% 至 80%
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 5°C 至 50°C [41°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精度 ±2 %FSS BFSL typ.
封装机械 载带和卷盘
零位 Varies by transfer function
诊断
振动 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms)
冲击 MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
系列名称 FMA

技术规格

信号调节 放大
输出 Digital I2C, address 0x28
操作力或压力 0 N 至 15 N
过力或过压 45 N
电源电压 3.3 V ±10% supply voltage
传输功能 20% 至 80%
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 5°C 至 50°C [41°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
精度 ±2 %FSS BFSL typ.
封装机械 载带和卷盘
零位 Varies by transfer function
诊断
振动 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms)
冲击 MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
系列名称 FMA

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MicroForce FMA Series Force Sensors 数据表 英语 589KB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet 促销工具 英语 4MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet 促销工具 英语 3MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet 促销工具 英语 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet 促销工具 英语 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines 促销工具 英语 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 技术信息 英语 852KB
利用霍尼韦尔数字输出触力传感器进行 SPI 通信 技术信息 英语 828KB
FMA Series 15 Newton CAD model.stp CAD 模型 -- 1MB
Overforce Design Considerations 技术信息 英语 753KB
MicroForce Sensor Coupling 技术信息 英语 865KB
Force Sensor Diagnostics 技术信息 英语 643KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技术信息 英语 2MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB
FMA 系列高分辨率图片 图片 英语 879KB
FMA 系列低分辨率图片 图片 英语 114KB

产品特点

  • Small form factor: 5 mm x 5 mm [0.20 in x 0.20 in]
  •  准确性:±2 %FSS typical
  • SPI- or I2C-compatible digital output
  • Fully calibrated and temperature compensated over a temperature range of 5°C to 50°C [41°F to 122°F
  • ]
  • Available in a wide variety of standard and configurable force ranges
  • 过压:3X force range
  • 电源电压:3.3 Vdc(典型值)或 5.0 Vdc(典型值)
  • 低能耗:14 mW
  • Enhanced part-to-part repeatability
  • 增强的可靠性
  • Stable, stainless steel sphere interface
  • 提供内部诊断功能
  • 符合 RoHS 和 REACH 标准

应用领域

医疗:

  • 输液泵
  • Ambulatory pumps
  • Enteral feeding pumps
  • 肾析仪

工业:

  • 负载和压缩传感
  • Touch panels
  • Switch replacement
  • Robotic equipment
  • Weight measurement
  • Force/grip measuring equipment

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink