您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非接触式开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 非接触式圆柱
杠杆类型
开关类型  2NC/1NO
电缆长度 3 m 预接线
电压 230 Vac/2 A
外壳材料 红色 ABS 树脂填充
外壳类型 30 mm 筒形开关和执行器
系列名称 FF
冲击 10 g
振动 50 Hz 至 100 Hz
密封等级 IP67
机构认证和标准 UL、CE
工作温度   -10°C 至 55°C [14°F 至 131°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用

技术规格

产品类型  安全限位开关
执行器 非接触式圆柱
杠杆类型
开关类型  2NC/1NO
电缆长度 3 m 预接线
电压 230 Vac/2 A
外壳材料 红色 ABS 树脂填充
外壳类型 30 mm 筒形开关和执行器
系列名称 FF
冲击 10 g
振动 50 Hz 至 100 Hz
密封等级 IP67
机构认证和标准 UL、CE
工作温度   -10°C 至 55°C [14°F 至 131°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯 不适用

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FF2 和 FF3 系列磁驱动非接触式屏障安全开关 数据表 英语 703KB
50026830:FF 系列磁驱动安全联锁开关 安装说明和认证文件 英语 449KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB

产品特点

  • 可选择一个或两个安全触点
  • 经过 1,000,000 次全负载运行测试
  • 采用简单的 M18 和 M30 螺纹安装
  • 提供防护状态指示
  • 交流与直流版本
  • 经过 UL 和 CE 认证

应用领域

  • 罐头成型和供应(铝、钢和塑料)
  • 取放包装设备
  • 取放/组装设备
  • 半导体设备
  • 注塑设备
  • 木工机械
  • 纺织机械
  • 印刷业机械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink