您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类;II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
机构认证和标准 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
系列名称 EX
货源 全球
操作力 (OF) 2,22 N 至 5,56 N (0.5 lb 至 1.25 lb)
预行程 (PT) 最大为 5.56 mm (0.219 in) (8°)
释放力 最小为 0.25 lb
差动行程 (DT) 最大为 0.18 mm (0.007 in) (0.25°)
超行程 (OT) 最大 90°
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 侧面旋转
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
杠杆类型
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 15 A 电感/ 0.5 A 电阻/ 0.25 A 电阻
外壳材料
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 EX
密封等级 NEMA 1
CSA 文件编号 LR57324
UL 认证文件号 E14274
ATEX 文件 # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
工作温度 -40°C 至 71°C [-40°F 至 160°F]
备注 CW 驱动,不包括安装支架
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类;II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
机构认证和标准 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
系列名称 EX
货源 全球
操作力 (OF) 2,22 N 至 5,56 N (0.5 lb 至 1.25 lb)
预行程 (PT) 最大为 5.56 mm (0.219 in) (8°)
释放力 最小为 0.25 lb
差动行程 (DT) 最大为 0.18 mm (0.007 in) (0.25°)
超行程 (OT) 最大 90°
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 侧面旋转
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
杠杆类型 带铜滚轮(直径 0.75 in x 宽 0.25 in)的 1.5 in 定长杠杆
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 15 A 电感/ 0.5 A 电阻/ 0.25 A 电阻
外壳材料
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 EX
密封等级 NEMA 1
CSA 文件编号 LR57324
UL 认证文件号 E14274
ATEX 文件 # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
工作温度 -40°C 至 71°C [-40°F 至 160°F]
备注 CW 驱动,不包括安装支架
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

文档


产品特点

  • NEMA 1
  • 紧凑坚固的外壳
  • 高达 20 A 的负载能力
  • 宽敞的接线空间
  • 可从四个侧面安装
  • 滚轮杠杆臂可作 360° 的调节
  • 无火花执行器
  • 带盖螺钉
  • UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex 和 INMETRO 认证
  • 接地螺钉

应用领域

  • 控制阀和执行器
  • 石油化工厂
  • 输送机
  • 物料搬运设备