您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

温度探头 - 霍尼韦尔


技术规格

温度感应类型 浸入式
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
热敏电阻类型 NTC
电阻 2,000 Ohm
容差 ±5.0%
精度 20°C [68°F]
BETA (25/85) 3468
R-T 曲线 10
空气中的时间常数 不适用
空气中的耗散常数 不适用
水中的耗散常数 6 mW/°C
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 15.0 s
金属表面上的时间常数 不适用
金属表面上的耗散常数 不适用
外壳材料 黄铜
电气接口/连接器类型 超模压连接器/2 针 MINI TIMER 型
安装方法/机械接口 螺纹体 (M10x1.25)
引脚材料 不适用
引脚长度 不适用
系列名称 ES120
货源 全球

技术规格

温度感应类型 浸入式
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
热敏电阻类型 NTC
电阻 2,000 Ohm
容差 ±5.0%
精度 20°C [68°F]
BETA (25/85) 3468
R-T 曲线 10
空气中的时间常数 不适用
空气中的耗散常数 不适用
水中的耗散常数 6 mW/°C
0.914 m/s [3 ft/s] 时,水中的耗散常数 15.0 s
金属表面上的时间常数 不适用
金属表面上的耗散常数 不适用
外壳材料 黄铜
电气接口/连接器类型 超模压连接器/2 针 MINI TIMER 型
安装方法/机械接口 螺纹体 (M10x1.25)
引脚材料 不适用
引脚长度 不适用
系列名称 ES120
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
ES110 和 ES120 系列已封装温度集成接头 数据表 英语 166KB
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 坚固设计
  • 空气/气体或者浸入式传感
  • NTC(负温度系数)或者 KTY(硅基正温度系数)类型输出
  • 增强的灵敏度
  • 高精度
  • 增强的可靠性
  • 耐用封装
  • 快速响应
  • 工作温度范围宽
  • 易于安装
  • 可定制

应用领域

  • 交通运输:发动机冷却液、油温、进气口、燃料及发动机组传感
  • 工业:压缩机、管道、液压油温传感