TruStability™ DPR 系列是压阻式硅压力传感器,提供比率式模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。这些传感器能够利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面的校准和温度补偿。经校准的压力输出值以约1 kHz 的速率进行更新。在 -20°C 至 70°C [-4°F 至 185°F] 的温度范围内校准 DPR 系列。该传感器的特征是接受 5.0 Vdc 的单一电源供电。这些传感器可用于测量差压或表压。坚固耐用的外壳、其行业标准的安装配置以及灵活的电气终端选择,旨在承受恶劣的应用环境。传感器的内部诊断功能可检测大多数内部故障,包括爆破传感器,并可减少系统中冗余传感器的需求。DPR 系列旨在与非腐蚀和非离子气体配合使用,例如空气和其他干燥气体。提供定制校准、额外的压力范围或选项,以扩展这些传感器的性能,使其能够应对非腐蚀、非离子液体。全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。
系列名称 | DPR 系列 |
测量类型 | 表压 |
信号调节 | 放大 |
温度补偿 | 有 |
压力范围 | 0 inH2O 至 5 inH2O |
电源电压 | 典型值 5.0 Vdc |
电源电流 | 典型值 2.7 mA |
传输功能 | 5% 至 80% 的电源电压 |
输出 | 模拟式 |
响应时间 | 1 ms |
接口类型 | 双径向倒刺式端口,同侧 |
封装类型 | 螺钉安装 |
电气端子 | 引线,304.8 毫米线束长度 |
总误差带 | 低至 ±1.25%FSS(客户自动归零后) |
精确度(最佳拟合直线) | ± 0.25% FSS BFSL |
冲击 | 100 g,持续时间为 6 ms |
振动 | 15 g,10 Hz 至 2 kHz |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F] |
介质兼容性 | 非腐蚀性、非离子气体,例如空气和其他干燥气体。 |
寿命 | 至少 1 百万次压力循环 |
货源 | 全球 |
技术规格
系列名称 | DPR 系列 |
测量类型 | 表压 |
信号调节 | 放大 |
温度补偿 | 有 |
压力范围 | 0 inH2O 至 5 inH2O |
电源电压 | 典型值 5.0 Vdc |
电源电流 | 典型值 2.7 mA |
传输功能 | 5% 至 80% 的电源电压 |
输出 | 模拟式 |
响应时间 | 1 ms |
接口类型 | 双径向倒刺式端口,同侧 |
封装类型 | 螺钉安装 |
电气端子 | 引线,304.8 毫米线束长度 |
总误差带 | 低至 ±1.25%FSS(客户自动归零后) |
精确度(最佳拟合直线) | ± 0.25% FSS BFSL |
冲击 | 100 g,持续时间为 6 ms |
振动 | 15 g,10 Hz 至 2 kHz |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
补偿温度范围 | -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F] |
介质兼容性 | 非腐蚀性、非离子气体,例如空气和其他干燥气体。 |
寿命 | 至少 1 百万次压力循环 |
货源 | 全球 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
TruStability 电路板安装压力传感器:DPR 系列 | 数据表 | 英语 | 1MB |
---|---|---|---|
TruStability 电路板安装压力传感器:DPR 系列 | 安装说明 | 英语 | 2MB |
DPR 系列电气终端 C 高分辨率图片 | 图片 | -- | 1MB |
DPR 系列电气终端 C 低分辨率图片 | 图片 | -- | 101KB |
DPR 系列电气终端 C CAD 模型.stp | CAD 模型 | -- | 4MB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
压力传感器术语表 | 技术信息 | 英语 | 128KB |
压力或气体质量流量传感器? | 技术信息 | 英语 | 546KB |
传感器在建筑节能领域的应用 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
能源和环境设计趋势 | 技术信息 | 英语 | 812KB |
工业: