您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

放大电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 DPR 系列
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 inH2O 至 2 inH2O
电源电压 典型值 5.0 Vdc
电源电流 典型值 2.7 mA
传输功能 5% 至 80% 的电源电压
输出 模拟式
响应时间 1 ms
接口类型 双径向倒刺式端口,同侧
封装类型 螺钉安装
电气端子 引线,304.8 毫米线束长度
总误差带 低至 ±1.25%FSS(客户自动归零后)
精确度(最佳拟合直线) ± 0.25% FSS BFSL
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
介质兼容性 非腐蚀性、非离子气体,例如空气和其他干燥气体。
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

技术规格

系列名称 DPR 系列
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 inH2O 至 2 inH2O
电源电压 典型值 5.0 Vdc
电源电流 典型值 2.7 mA
传输功能 5% 至 80% 的电源电压
输出 模拟式
响应时间 1 ms
接口类型 双径向倒刺式端口,同侧
封装类型 螺钉安装
电气端子 引线,304.8 毫米线束长度
总误差带 低至 ±1.25%FSS(客户自动归零后)
精确度(最佳拟合直线) ± 0.25% FSS BFSL
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
介质兼容性 非腐蚀性、非离子气体,例如空气和其他干燥气体。
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

文档


产品特点

  • 测量表压和差压
  • 总误差带:±1.5 %FSS
  • 液体介质选项:允许在双端口设备上进行湿/湿操作
  • 行业领先的长期稳定性:±0.25 %FSS
  • 精确度业内领先:± 0.25% FSS BFSL
  • 压力范围广:60 mbar 至 10 bar  |  6 kPa 至 1 MPa  |  1 psi 至 150 psi
  • 极致小巧,仅 8 mm x 7 mm
  • 高爆破压力
  • 在 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 的温度范围内进行校准
  • 在 3.3 Vdc 或者 5.0 Vdc 的单一电源供电下工作
  • 输出:成比例的模拟输出,或兼容 I2C 或 SPI 的 12 位数字输出
  • 功耗:使用睡眠模式选项时,典型值为 2 uA
  • 符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 湿度灵敏度级别 1 要求
  • 符合 RoHS 和 REACH 标准
  • 选件:内部诊断功能、液体介质、睡眠模式、温度输出
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

应用领域

工业:

  • 加热、通风和空气调节 (HVAC)
  • 变风量 (VAV) 调节
  • 风门控制和管道气流
  • 过滤器监控/过滤器堵塞检测
  • 调制炉控制
  • 室内空气质量
  •  泄漏检测
  •  气动控制器
  • 燃烧器控制
  • 燃料对空气配给
  • 气体分析仪和仪表
  • 通风柜和洁净室

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink