您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

闭环电流传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 闭环线性
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±56 A
封装类型 串接 PCB 安装
输出类型 电流
连续电流 ±40 A
工作电流 25°C 时,25 A RMS
电源电流 ±12 mA + 输出
电源电压 4.75 Vdc 至 5.25 Vdc
偏置电流 < ±0.03 mA
偏置电流漂移 < ±0.01 mA
线圈电阻 50 Ohm
响应时间 < 0.2 和 #181s
线圈匝数 2000
标称输出 12.5 mA
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
测量电阻 最小 0 Ohm,最大 80 Ohm
外壳材料 玻璃填充聚酰胺(UL94-V0)
底座 11 引脚 PCB 电路板
引出线类型 单极
精度 ±0.24 %
货源 全球
备注 单极供电传感器采用了专利的磁阻传感技术,可实现随温度变化的超低漂移
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSN

技术规格

产品类型 闭环线性
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±56 A
封装类型 串接 PCB 安装
输出类型 电流
连续电流 ±40 A
工作电流 25°C 时,25 A RMS
电源电流 ±12 mA + 输出
电源电压 4.75 Vdc 至 5.25 Vdc
偏置电流 < ±0.03 mA
偏置电流漂移 < ±0.01 mA
线圈电阻 50 Ohm
响应时间 < 0.2 和 #181s
线圈匝数 2000
标称输出 12.5 mA
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
测量电阻 最小 0 Ohm,最大 80 Ohm
外壳材料 玻璃填充聚酰胺(UL94-V0)
底座 11 引脚 PCB 电路板
引出线类型 单极
精度 ±0.24 %
货源 全球
备注 单极供电传感器采用了专利的磁阻传感技术,可实现随温度变化的超低漂移
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSN

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CSN 系列磁阻闭环电流传感器 数据表 英语 396KB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

产品特点

  • 电流传感高达 1275 A(取决于产品清单)
  • 测量交流、直流和脉冲电流
  • 极具竞争力的性价比
  • 快速响应
  • 高过载能力
  • 在初级和次级电路之间的电气隔离性极佳
  • 工业工作温度范围
  • 小巧轻便

应用领域

  • 变速驱动
  • 过电流保护
  • 接地故障检测器
  • 电路反馈控制系统
  • 机器人
  • UPS 和电信电源
  • 焊接电源
  • 汽车 - 电池管理系统
  • 功率计

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink