产品类型 | 闭环线性 |
感应电流类型 | 交流或直流 |
感应电流范围 | ±200 A |
封装类型 | 串接 PCB 安装 |
输出类型 | 电流 |
连续电流 | ±200 A |
工作电流 | 25°C 时,125 A RMS |
电源电流 | ±14 mA + 输出 |
电源电压 | ±12.0 Vdc 至 ±15.0 Vdc |
偏置电流 | < ±0.1 mA |
偏置电流漂移 | < ±0.3 mA |
线圈电阻 | 100 Ohm |
响应时间 | < 0.5 和 #181s |
线圈匝数 | 2000 |
标称输出 | 62.5 mA |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
储存温度 | -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F] |
测量电阻 | 最小 10 Ohm,最大 100 Ohm |
外壳材料 | 玻璃填充 PBT (UL94-V0) |
底座 | 3 引脚 PCB 电路板 |
引出线类型 | 中心 |
精度 | ±0.5 % |
货源 | 全球 |
备注 | 配有一次母线。 |
UNSPSC 代码 | 41111928 |
UNSPSC 商品 | 41111928 电流传感器 |
系列名称 | CSN |
技术规格
产品类型 | 闭环线性 |
感应电流类型 | 交流或直流 |
感应电流范围 | ±200 A |
封装类型 | 串接 PCB 安装 |
输出类型 | 电流 |
连续电流 | ±200 A |
工作电流 | 25°C 时,125 A RMS |
电源电流 | ±14 mA + 输出 |
电源电压 | ±12.0 Vdc 至 ±15.0 Vdc |
偏置电流 | < ±0.1 mA |
偏置电流漂移 | < ±0.3 mA |
线圈电阻 | 100 Ohm |
响应时间 | < 0.5 和 #181s |
线圈匝数 | 2000 |
标称输出 | 62.5 mA |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
储存温度 | -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F] |
测量电阻 | 最小 10 Ohm,最大 100 Ohm |
外壳材料 | 玻璃填充 PBT (UL94-V0) |
底座 | 3 引脚 PCB 电路板 |
引出线类型 | 中心 |
精度 | ±0.5 % |
货源 | 全球 |
备注 | 配有一次母线。 |
UNSPSC 代码 | 41111928 |
UNSPSC 商品 | 41111928 电流传感器 |
系列名称 | CSN |