您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

闭环电流传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 闭环线性
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±200 A
封装类型 串接 PCB 安装
输出类型 电流
连续电流 ±200 A
工作电流 25°C 时,100 A RMS
电源电流 ±10 mA + 输出
电源电压 ±15.0 Vdc
偏置电流 < ±0.1 mA
偏置电流漂移 < ±0.3 mA
线圈电阻 100 Ohm
响应时间 < 0.5 和 #181s
线圈匝数 2000
标称输出 50 mA
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
测量电阻 最小 0 Ohm,最大 125 Ohm
外壳材料 玻璃填充 PBT (UL94-V0)
底座 3 引脚 PCB 电路板
引出线类型 偏置
精度 ±0.5 %
货源 全球
备注 配有一次母线。
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSN

技术规格

产品类型 闭环线性
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±200 A
封装类型 串接 PCB 安装
输出类型 电流
连续电流 ±200 A
工作电流 25°C 时,100 A RMS
电源电流 ±10 mA + 输出
电源电压 ±15.0 Vdc
偏置电流 < ±0.1 mA
偏置电流漂移 < ±0.3 mA
线圈电阻 100 Ohm
响应时间 < 0.5 和 #181s
线圈匝数 2000
标称输出 50 mA
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
测量电阻 最小 0 Ohm,最大 125 Ohm
外壳材料 玻璃填充 PBT (UL94-V0)
底座 3 引脚 PCB 电路板
引出线类型 偏置
精度 ±0.5 %
货源 全球
备注 配有一次母线。
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSN

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

产品特点

  • 电流传感高达 1275 A(取决于产品清单)
  • 测量交流、直流和脉冲电流
  • 极具竞争力的性价比
  • 快速响应
  • 高过载能力
  • 在初级和次级电路之间的电气隔离性极佳
  • 工业工作温度范围
  • 小巧轻便

应用领域

  • 变速驱动
  • 过电流保护
  • 接地故障检测器
  • 电路反馈控制系统
  • 机器人
  • UPS 和电信电源
  • 焊接电源
  • 汽车 - 电池管理系统
  • 功率计

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink