您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 开环电流传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 内部电路模拟
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±1 A
封装类型 PCB 底部安装
输出类型 沉/源
灵敏度 1020 mV/AT ±122 mV/AT,5 Vdc
电源电流 最大 9 mA
偏置电压 Vs/2
电源电压 4.5 Vdc 至 10.5 Vdc
零漂 ±0.064
线圈电阻 典型值 0.16 Ohm
响应时间 3 µs
线圈匝数 60
工作温度 -25°C 至 100°C [-13°F 至 212°F]
储存温度 -65°C 至 110°C [-85°F 至 230°F]
底座 5 引脚 PCB 电路板
引出线类型 5 引脚
货源 全球
备注 AT = 安培 * 匝数(特性基于 Vs = 5 Vdc,Ta = 25°C,除非另有规定)
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSL

技术规格

产品类型 内部电路模拟
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±1 A
封装类型 PCB 底部安装
输出类型 沉/源
灵敏度 1020 mV/AT ±122 mV/AT,5 Vdc
电源电流 最大 9 mA
偏置电压 Vs/2
电源电压 4.5 Vdc 至 10.5 Vdc
零漂 ±0.064
线圈电阻 典型值 0.16 Ohm
响应时间 3 µs
线圈匝数 60
工作温度 -25°C 至 100°C [-13°F 至 212°F]
储存温度 -65°C 至 110°C [-85°F 至 230°F]
底座 5 引脚 PCB 电路板
引出线类型 5 引脚
货源 全球
备注 AT = 安培 * 匝数(特性基于 Vs = 5 Vdc,Ta = 25°C,除非另有规定)
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSL

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CSLW 系列小型接线开环电流传感器 数据表 英语 227KB
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

产品特点

  • AC 或 DC 传感
  • 线性成比例输出
  • 电流沉或电流源输出,满足了接口灵活性的要求
  • 无插入损耗
  • 快速响应时间
  • 体积小,适合狭小空间
  • 经济型的精确传感
  • 最低能耗
  • 最大电流仅受导体尺寸的限制
  • 内置的温度补偿功能确保了工作的稳定性
  • 工作温度:-25°C 至 100°C [-13°F 至 212°F]
  • 符合 RoHS 的规定(无铅)

应用领域

  • 电机控制、HVAC 和民用工具
  • 电子电路的电流监测
  • 过电流保护
  • 接地故障检测器
  • 机器人
  • 工业过程控制
  • UPS 和电信电源
  • 焊接电流监测
  • 移动设备的电池管理系统
  • 功率表
  • 变速驱动

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink