您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 开环电流传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 感应式模拟
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±150 A
封装类型 PCB 底部安装
输出类型 电压
灵敏度 16.2 mV N* ±1.1 mV N*,8 Vdc 时
电源电流 最大值 20 mA
偏置电压 Vcc/2 ±2%
电源电压 6.0 Vdc 至 12.0 Vdc
零漂 ±0.02
线圈电阻 不适用
响应时间 3 µs
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
外壳材料 PBT 聚酯
底座 3 引脚 PCB 电路板
引出线类型 3 引脚
货源 全球
备注 *N= 线圈匝数
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSLA

技术规格

产品类型 感应式模拟
感应电流类型 交流或直流
感应电流范围 ±150 A
封装类型 PCB 底部安装
输出类型 电压
灵敏度 16.2 mV N* ±1.1 mV N*,8 Vdc 时
电源电流 最大值 20 mA
偏置电压 Vcc/2 ±2%
电源电压 6.0 Vdc 至 12.0 Vdc
零漂 ±0.02
线圈电阻 不适用
响应时间 3 µs
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
外壳材料 PBT 聚酯
底座 3 引脚 PCB 电路板
引出线类型 3 引脚
货源 全球
备注 *N= 线圈匝数
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSLA

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CSLA 系列线性电流传感器 目录信息 英语 234KB
CSLA 系列线性电流传感器 安装说明 英语 58KB
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

产品特点

  • 线性输出
  • 交流电流或直流电流传感
  • 通孔设计
  • 快速响应时间
  • 输出电压与输入隔离
  • 最低能耗
  • 最大电流仅受导体尺寸的限制
  • 可调节的性能和内置的温度补偿功能确保了工作的稳定性
  • 经济型的精确传感
  • 工作温度范围 -25°C 至 85°C
  • 外壳:PBT 聚酯

应用领域

  • 变速驱动
  • 过电流保护
  • 接地故障检测器
  • 电路反馈控制系统
  • 机器人
  • UPS 和电信电源
  • 焊接电源
  • 汽车 - 电池管理系统
  • 功率计

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink