您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 电流传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 数字电流
感应电流类型 交流或直流
封装类型 通孔 PCB 安装
输出电压 0.40 V
输出电流 20 mA
输出类型 电压
释放电流 最小 0.08 NI
工作电流 0.50 NI @ 25°C(最小值 0.32 NI,最大值 0.88 NI)
电源电流 最大 12 mA
电源电压 6.0 Vdc 至 16.0 Vdc
响应时间 100 µs
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
外壳材料 PBT 聚酯
底座 PCB,安装销
引出线类型 3 针,PCB
货源 全球
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSDA

技术规格

产品类型 数字电流
感应电流类型 交流或直流
封装类型 通孔 PCB 安装
输出电压 0.40 V
输出电流 20 mA
输出类型 电压
释放电流 最小 0.08 NI
工作电流 0.50 NI @ 25°C(最小值 0.32 NI,最大值 0.88 NI)
电源电流 最大 12 mA
电源电压 6.0 Vdc 至 16.0 Vdc
响应时间 100 µs
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
外壳材料 PBT 聚酯
底座 PCB,安装销
引出线类型 3 针,PCB
货源 全球
UNSPSC 代码 41111928
UNSPSC 商品 41111928 电流传感器
系列名称 CSDA

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CSD 系列数字电流传感器 安装说明 英语 62KB
CSDA 系列数字式电流传感器 目录信息 英语 115KB
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

产品特点

  • 数字输出
  • 交流电流或直流电流传感
  • 通孔设计
  • 输出电压与输入隔离
  • 最低能耗
  • 最大电流仅受导体尺寸的限制
  • 经济型的精确传感
  • 工作温度范围 -25°C 至 85°C

应用领域

  • 变速驱动
  • 过电流保护
  • 接地故障检测器
  • 电路反馈控制系统
  • 机器人
  • UPS 和电信电源
  • 焊接电源
  • 汽车 - 电池管理系统
  • 功率计