您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 拉线开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  拉绳式安全开关
执行器 电缆,已维护
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
端子类型 20 mm
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料
外壳类型  防爆
系列名称 CLSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
工作温度 -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1

技术规格

产品类型  拉绳式安全开关
执行器 电缆,已维护
开关类型 2NC 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
端子类型 20 mm
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料
外壳类型  防爆
系列名称 CLSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
工作温度 -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PK 80026:防爆瞬时拉绳式限位开关 安装说明 英语 155KB
PK 81593:CLSX 系列持续防爆拉绳式限位开关 安装说明和认证文件 英语 162KB
测试报告:拉线开关:拉力测试 应用说明 英语 4MB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
MICRO SWITCH 开关在传输机中的应用 应用说明 英语 4MB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
在各种工作温度下维护设备的安全 应用说明 英语 394KB
白皮书:工厂/分销中心的安全 – 需要拉绳式安全开关 白皮书 英语 1MB

产品特点

  • 常闭触点的正向断开操作
  • 提供了 2NC 正向开关接触
  • 可以检测断裂/松弛的拉绳
  • 经过 UL、CSA 认证

应用领域

  • 输送机生产线可以位于危险的环境中

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink