您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 拉线开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  拉绳式安全开关
执行器 电缆,已维护
开关类型 1NC/1NO 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
端子类型  1/2 NPT
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料
外壳类型  防爆
系列名称 CLSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
工作温度 -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1

技术规格

产品类型  拉绳式安全开关
执行器 电缆,已维护
开关类型 1NC/1NO 正向开关慢速传动
触点材料 银触点
端子类型  1/2 NPT
电流额定值  100 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料
外壳类型  防爆
系列名称 CLSX
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
工作温度 -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 不适用
指示灯
备注 IEC 947-5-1, EN60947-5-1

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PK 80026:防爆瞬时拉绳式限位开关 安装说明 英语 155KB
PK 81593:CLSX 系列持续防爆拉绳式限位开关 安装说明和认证文件 英语 162KB
测试报告:拉线开关:拉力测试 应用说明 英语 4MB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
MICRO SWITCH 开关在传输机中的应用 应用说明 英语 4MB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
在各种工作温度下维护设备的安全 应用说明 英语 394KB
白皮书:工厂/分销中心的安全 – 需要拉绳式安全开关 白皮书 英语 1MB

产品特点

  • 常闭触点的正向断开操作
  • 提供了 2NC 正向开关接触
  • 可以检测断裂/松弛的拉绳
  • 经过 UL、CSA 认证

应用领域

  • 输送机生产线可以位于危险的环境中