您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 Relialign™ 门联锁开关 - 霍尼韦尔


技术规格

 连接器 RJ-45 类 5 连接器
类型 右手联锁
电流负载  0.2 A,24 Vdc;  0.35 A,24 Vac,60 Hz
钥匙 金属
电磁阀控制 内部
5 类连接 可用
电压 24 Vac/Vdc,± 5%
外壳材料 金属(白色)
预期机械寿命 耐久寿命:最少 100 万次操作
工作温度 4°C 至 38°C [40°F 至 100°F]
备注 并联接线
机构认证和标准 ASME A17.1、ASME A18.1、cULus 及 CAN/CSA B44
货源 北美

技术规格

 连接器 RJ-45 类 5 连接器
类型 右手联锁
电流负载  0.2 A,24 Vdc;  0.35 A,24 Vac,60 Hz
钥匙 金属
电磁阀控制 内部
5 类连接 可用
电压 24 Vac/Vdc,± 5%
外壳材料 金属(白色)
预期机械寿命 耐久寿命:最少 100 万次操作
工作温度 4°C 至 38°C [40°F 至 100°F]
备注 并联接线
机构认证和标准 ASME A17.1、ASME A18.1、cULus 及 CAN/CSA B44
货源 北美

文档


产品特点

  • 符合 ASME A17.1、ASME A18.1、cULus 和 CAN/CSA B44 标准
  • 手动超越控制便于启动,不会对用户造成伤害
  • 机械寿命长,多达 100 万次操作
  • 门闭合保持凸轮状态可将门固定住,且使钥匙与联锁间隙最小
  • 拉力超过商用拉力标准的两倍,商用标准拉力为 675 磅
  • 内部电磁阀控制
  • 没有开放式或外露触点
  • 手动超越控制便于启动,不会对用户造成伤害
  • 提供 Cat 5 连接
  • 交流与直流通用电压
  • 可平台化配置

应用领域

  • 在美国:平开门应用,专用于小型送货升降机、物料升降机、行动不便者专用电梯和私人住宅平开门电梯
  • 在加拿大:平开门应用,专用于小型送货升降机、物料升降机和住宅平开门电梯

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink