您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

- - 柔性加热器 - 霍尼韦尔


技术规格

总功率 60 W
功率密度 1,55 W/cm² [10 W/in²]
电压 110 V
电阻值 201.7 Ohm
长度 76.2 mm [3 in]
宽度 50.8 mm [2 in]
绝缘材料 硅材料
连接 22 AWG 线,600 mm [24 in]
粘附 3M 966 PSA
系列名称 C3200

技术规格

总功率 60 W
功率密度 1,55 W/cm² [10 W/in²]
电压 110 V
电阻值 201.7 Ohm
长度 76.2 mm [3 in]
宽度 50.8 mm [2 in]
绝缘材料 硅材料
连接 22 AWG 线,600 mm [24 in]
粘附 3M 966 PSA
系列名称 C3200

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
柔性加热器 产品线指南 英语 133KB
柔性加热器满足健康行业高压灭菌器的要求 应用说明 英语 1MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB

产品特点

  • 最大功率:16W/cm² [40 W/in²]
  • 最高工作/存储温度:250 °C [482 °F]
  • 最大尺寸:610 mm x 610 mm [24 in x 24 in]
  • 多种外观可选,如扁平型、模制成形型和螺旋型
  • 可用于各种端子
  • 可用于多个电压

应用领域

  • 空气阀
  • 电器
  • 卫星
  • 健康电子
  • 通信设备
  • 食品行业

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink