您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 4,17 N 至 10,84 N [15 oz 至 39 oz]
释放力 最低 2,78 N [10 oz]
预行程 (PT) 最大 1.98 mm [0.078 in]
超行程 (OT) 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.05 mm [0.002 in]
产品类型 封装开关
执行器 顶部滚轮柱塞
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac、250 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
外壳类型 分离式外壳,侧面安装
系列名称 BZG/BZH
UL 认证文件号 E12252
工作温度 -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
备注 滚轮柱塞带密封罩
机构认证和标准 UL
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 4,17 N 至 10,84 N [15 oz 至 39 oz]
释放力 最低 2,78 N [10 oz]
预行程 (PT) 最大 1.98 mm [0.078 in]
超行程 (OT) 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.05 mm [0.002 in]
产品类型 封装开关
执行器 顶部滚轮柱塞
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac、250 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
外壳类型 分离式外壳,侧面安装
系列名称 BZG/BZH
UL 认证文件号 E12252
工作温度 -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
备注 滚轮柱塞带密封罩
机构认证和标准 UL
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PK 88173:BZE6 /V6 和 BZG/H 封装开关 安装说明 英语 657KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
封装开关 BZG/BZH 系列 目录信息 英语 386KB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 封装开关命名表 产品命名表 英语 1MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 铸铝外壳
  • 侧面安装或法兰安装
  • 经过 UL 认证,文件号为 E12252
  • 接地螺钉
  • 密封等级 NEMA 1、3、4、13

应用领域

  • 包装设备
  • 特种机械
  • 纺织机械
  • 输送机
  • 建筑机械和设备
  • 印刷业机械
  • 桥式起重机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink