货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 2,78 N 至 5,56 N [10 oz 至 20 oz] |
释放力 | 最低 1,67 N [6 oz] |
预行程 (PT) | 最大 4.78 mm [0.188 in] |
超行程 (OT) | 最小 5.56 mm [0.219 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.15 mm [0.006 in] |
产品类型 | 封装开关 |
执行器 | 顶部滚轮臂 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac、250 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性 |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
外壳类型 | 分离式外壳,侧面安装 |
杠杆类型 | |
系列名称 | BZG/BZH |
UL 认证文件号 | E12252 |
工作温度 | -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F] |
备注 | 柱塞带密封套; 可水平 360° 和垂直 250° 现场调整杠杆 |
机构认证和标准 | UL |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
技术规格
货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 2,78 N 至 5,56 N [10 oz 至 20 oz] |
释放力 | 最低 1,67 N [6 oz] |
预行程 (PT) | 最大 4.78 mm [0.188 in] |
超行程 (OT) | 最小 5.56 mm [0.219 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.15 mm [0.006 in] |
产品类型 | 封装开关 |
执行器 | 顶部滚轮臂 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac、250 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性 |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
外壳类型 | 分离式外壳,侧面安装 |
杠杆类型 | 滚轮 - 可调节 |
系列名称 | BZG/BZH |
UL 认证文件号 | E12252 |
工作温度 | -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F] |
备注 | 柱塞带密封套; 可水平 360° 和垂直 250° 现场调整杠杆 |
机构认证和标准 | UL |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
BZG1-2RN2 高分辨率图片 | 图片 | -- | 2MB |
---|---|---|---|
BZG1-2RN2 低分辨率图片 | 图片 | -- | 138KB |
PK 88173:BZE6 /V6 和 BZG/H 封装开关 | 安装说明 | 英语 | 657KB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
封装开关 BZG/BZH 系列 | 目录信息 | 英语 | 386KB |
固体废物管理与处理 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 封装开关命名表 | 产品命名表 | 英语 | 1MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |