您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

中型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 2,50 N 至 6,67 N [9 oz 至 24 oz]
释放力 最小 1,11 N [0.25 lb]
预行程 (PT) 最大 1.98 mm [0.078 in]
超行程 (OT) 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.05 mm [0.002 in]
产品类型 封装开关
执行器 顶部柱塞
端子类型 20 mm [0.79 in] 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
外壳材料 铝压铸
电流额定值 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
密封等级 IP65
外壳类型 分离式外壳,侧面安装
系列名称 E7/V7
工作温度 -30°C 至 71°C [-22°F 至 160°F]
备注  柱塞带密封套
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 2,50 N 至 6,67 N [9 oz 至 24 oz]
释放力 最小 1,11 N [0.25 lb]
预行程 (PT) 最大 1.98 mm [0.078 in]
超行程 (OT) 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.05 mm [0.002 in]
产品类型 封装开关
执行器 顶部柱塞
端子类型 20 mm [0.79 in] 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
外壳材料 铝压铸
电流额定值 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
密封等级 IP65
外壳类型 分离式外壳,侧面安装
系列名称 E7/V7
工作温度 -30°C 至 71°C [-22°F 至 160°F]
备注  柱塞带密封套
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH E6/V6 系列中型限位开关 数据表 英语 3MB
PK 88173:BZE6 /V6 和 BZG/H 封装开关 安装说明 英语 657KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
自动停车场道闸开关 应用说明 英语 780KB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 封装开关命名表 产品命名表 英语 1MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 侧面安装或法兰安装
  • 可逆的执行器设施
  • 导管螺纹的选择
  • 坚固的铝外壳
  • 温度范围 -30°C 至 71°C [ -22°F 至 160°F]
  • 执行器选择多样
  • 可批量安装

应用领域

  • 包装设备
  • 特种机械
  • 纺织机械
  • 输送机
  • 建筑机械和设备
  • 印刷业机械
  • 桥式起重机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink