开关类型 | MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长] |
电流额定值 | 15 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 直杆 |
端子 | 焊接 |
工作温度 | -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F] |
电压 | 125 Vac |
执行器长度 | 26.7 mm [1.05 in] |
触点类型 | 金触点 |
操作力 (OF) | 最大值 30 gf |
释放力 | 最小值 11 gf |
超行程 (OT) | 最小 2.29 mm [0.090 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.4 mm [0.016 in] |
材料 | 塑料 |
外壳材料 | 通用酚醛树脂 |
机构认证和标准 | UL、CSA、ENEC |
安装螺钉尺寸 | 3.53 mm [0.139 in] |
安装中心 | 25.4 mm [1 in] |
拧紧力矩 | 0,33 Nm [3.0 in lb] |
重量 | 24.94 g 至 34.01 g [0.055 lb 至 0.075 lb] |
封装高度 | 24.1 mm [0.95 in] |
封装宽度 | 17.5 mm [0.69 in] |
封装长度 | 49.3 mm [1.94 in] |
货源 | 全球 |
系列名称 | BZ/BA/WA/YZ |
技术规格
开关类型 | MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长] |
电流额定值 | 15 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 直杆 |
端子 | 焊接 |
工作温度 | -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F] |
电压 | 125 Vac |
执行器长度 | 26.7 mm [1.05 in] |
触点类型 | 金触点 |
操作力 (OF) | 最大值 30 gf |
释放力 | 最小值 11 gf |
超行程 (OT) | 最小 2.29 mm [0.090 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.4 mm [0.016 in] |
材料 | 塑料 |
外壳材料 | 通用酚醛树脂 |
机构认证和标准 | UL、CSA、ENEC |
安装螺钉尺寸 | 3.53 mm [0.139 in] |
安装中心 | 25.4 mm [1 in] |
拧紧力矩 | 0,33 Nm [3.0 in lb] |
重量 | 24.94 g 至 34.01 g [0.055 lb 至 0.075 lb] |
封装高度 | 24.1 mm [0.95 in] |
封装宽度 | 17.5 mm [0.69 in] |
封装长度 | 49.3 mm [1.94 in] |
货源 | 全球 |
系列名称 | BZ/BA/WA/YZ |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS 高级大型速动微动开关 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
自动停车场道闸开关 | 应用说明 | 英语 | 780KB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
良好移动性——BZ 开关 | 案例研究 | 英语 | 127KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 产品目录 | 英语 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
白皮书:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 白皮书 | 英语 | 3MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 7MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
医院应用的安全与生产效率解决方案 | 手册 | 英语 | 13MB |