您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
机构认证和标准 UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
系列名称 BX 开关
货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm (4 lb)
预行程 (PT) 最大 1.78 mm [0.070 in]
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
超行程 (OT) 最小 4.83 mm [0.190 英寸]
产品类型 MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关/获得欧盟和全球认证
执行器 顶部柱塞
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电流额定值 10 A(额定发热电流)
外壳材料
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 BX 非插入式
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
备注  驱动:仅限同轴操作
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆
操作位置 (OP) 58,5 ± 0.76 mm (2.305 ± 0.030 in)

技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
机构认证和标准 UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R)
系列名称 BX 开关
货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,45 Nm (4 lb)
预行程 (PT) 最大 1.78 mm [0.070 in]
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
超行程 (OT) 最小 4.83 mm [0.190 英寸]
产品类型 MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关/获得欧盟和全球认证
执行器 顶部柱塞
电源电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电流额定值 10 A(额定发热电流)
外壳材料
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 BX 非插入式
密封等级 IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
备注  驱动:仅限同轴操作
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆
操作位置 (OP) 58,5 ± 0.76 mm (2.305 ± 0.030 in)

文档


产品特点

  • 通过了 UL、CSA、ATEX (CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC (Gost-R) 认证
  • 密封 - 满足 IP67 和 NEMA 1、3、4、6 和 13 等级的应用
  • 适合各种应用的多种导管选择
  • 兼容 LSX
  • MICRO SWITCH ML-E1 和 HDLS 系列具有滑轨的互换性
  • 多种端头和无火花执行器类型
  • 10 A 持续额定电流
  • 选择银触点或金触点
  • 内部接地螺钉

应用领域

  • 控制阀和执行器
  • 离岸钻探
  • 谷物升降机
  • 石化工厂
  • 化工厂
  • 废弃物处理设备
  • 喷漆房
  • 矿用输送机
  • 纸浆和纸张涂层设备
  • 危险废弃物处理设备