认证 | B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
机构认证和标准 | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
系列名称 | BX 开关 |
货源 | 全球 |
预行程 (PT) | 最大 15° |
差动行程 (DT) | 最大 5° |
超行程 (OT) | 最小 60° |
产品类型 | MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关/获得欧盟和全球认证 |
执行器 | 侧面旋转 |
电源电压 | 最大 600 Vac 和 250 Vdc |
杠杆类型 | |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动,双断 |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
外壳材料 | 铝 |
端子类型 | 20 mm 导管 |
外壳类型 | BX 非插入式 |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
工作温度 | -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F] |
备注 | 带杠杆 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 防爆 |
技术规格
认证 | B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类; II 2 G Ex d IIC T6 Gb; 1 Ex d IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T85C Db |
机构认证和标准 | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
系列名称 | BX 开关 |
货源 | 全球 |
预行程 (PT) | 最大 15° |
差动行程 (DT) | 最大 5° |
超行程 (OT) | 最小 60° |
产品类型 | MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关/获得欧盟和全球认证 |
执行器 | 侧面旋转 |
电源电压 | 最大 600 Vac 和 250 Vdc |
杠杆类型 | 1.5 in 定长杠杆,带有前端安装的尼龙滚轮(直径 0.75 in x 宽度 0.25 in) |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动,双断 |
电流额定值 | 10 A(额定发热电流) |
外壳材料 | 铝 |
端子类型 | 20 mm 导管 |
外壳类型 | BX 非插入式 |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
工作温度 | -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F] |
备注 | 带杠杆 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 防爆 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH BX/BX2 系列防爆限位开关 | 数据表 | 英语 | 6MB |
---|---|---|---|
PK 80148:BX 系列防爆限位开关 | 安装说明 | 英语 | 12MB |
50083427:MICRO SWITCH BX 系列防爆限位开关 | 安装说明 | 英语 | 3MB |
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 | 危险区域认证文档 | 英语 | 517KB |
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 | 危险区域认证文档 | 英语 | 3MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
MICRO SWITCH 危险区域开关手册 | 手册 | 英语 | 27MB |
白皮书:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | 白皮书 | 英语 | 3MB |