小型精密限位开关
BZE6 系列
金属外壳。侧装。IP66(带密封套)密封等级。25 mm 安装孔。UL/CSA/CE 认证
霍尼韦尔 MICRO SWITCH E6/V6 系列中型限位开关广泛适用于各种室内外应用。锌外壳采用静电环氧涂层,可增强产品在多数环境下的持续性。
E6/V6 系列开关将配备弹簧钩的霍尼韦尔 MICRO SWITCH BZ 开关元件与 60 年以上的成熟服务融合。E6 系列开关为侧面安装;V6 系列开关则采用法兰安装。
密封(执行器带防护罩)E6/V6 系列开关可用于接触液体和/或粒度环境应用。通用(执行器不带密封套)E6/V6 系列开关可用于不接触液体和/或粒度环境应用。
该限位开关尺寸紧凑,可安装于空间有限的设备。多数的 SPDT (单极双掷)E6/V6 目录表满足 UL、CSA 和 CE 标准, DPDT (双极双掷)E6/V6 目录表满足 UL 和 CSA 标准。