货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 最大 1,95 N [7 oz] |
产品类型 | 封装开关 |
执行器 | 摆动曲柄 - 卷簧 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac/250 Vac 或 277 Vac |
外壳材料 | 塑料 |
电流额定值 | 11 A |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
系列名称 | BF |
UL 认证文件号 | E12252 |
工作温度 | -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F] |
备注 | 左手执行器; 柱塞带密封套; 盘簧长 6.69 in,从安装孔的中心一直延伸至弹簧末端 |
机构认证和标准 | UL |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
技术规格
货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 最大 1,95 N [7 oz] |
产品类型 | 封装开关 |
执行器 | 摆动曲柄 - 卷簧 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac/250 Vac 或 277 Vac |
外壳材料 | 塑料 |
电流额定值 | 11 A |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
系列名称 | BF |
UL 认证文件号 | E12252 |
工作温度 | -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F] |
备注 | 左手执行器; 柱塞带密封套; 盘簧长 6.69 in,从安装孔的中心一直延伸至弹簧末端 |
机构认证和标准 | UL |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
塑料封装开关 BF 系列 | 目录信息 | 英语 | 341KB |
---|---|---|---|
PK 88270:BF 塑料封装开关 | 安装说明 | 英语 | 215KB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |