您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 10,56 N [38 oz]
产品类型 封装开关
执行器 低操作力杆
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac/250 Vac 或 277 Vac
外壳材料  塑料
电流额定值 11 A
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
杠杆类型
系列名称 BF
UL 认证文件号 E12252
工作温度 -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
备注 左手执行器;  柱塞带密封套; 低触力杆
机构认证和标准 UL
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 10,56 N [38 oz]
产品类型 封装开关
执行器 低操作力杆
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac/250 Vac 或 277 Vac
外壳材料  塑料
电流额定值 11 A
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
杠杆类型 杆 - 低操作力
系列名称 BF
UL 认证文件号 E12252
工作温度 -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
备注 左手执行器;  柱塞带密封套; 低触力杆
机构认证和标准 UL
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
塑料封装开关 BF 系列 目录信息 英语 341KB
PK 88270:BF 塑料封装开关 安装说明 英语 215KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 多种执行器类型—滚轮杠杆、摆杆、和针式柱塞
  • 内腔空间大,便于布线
  • 坚固的塑料外壳,免去接地需要
  • 按 NEMA 1、3、4 和 13 等级密封
  • 大温度范围 -30°C 至 70°C [ -25°F 至 160°F]
  • 经过 UL 认证
>

应用领域

  • 桥式起重机
  • 地面交通运输设备
  • 特种机械
  • 农用设备
  • 土方设备

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink