您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 8,90 N [2.0 lb]
释放力 最小 2,22 N [0.50 lb]
预行程 (PT) 最大 5.56 mm [0.219 in]
超行程 (OT) 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
产品类型 封装开关
执行器 顶部滚轮臂
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
外壳材料 铝压铸
电流额定值 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
杠杆类型
系列名称 BAF/DTF
UL 认证文件号 E12252
工作温度 -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
备注  柱塞带密封套;  可水平 360° 和垂直 225° 现场调整杠杆;  左手执行器位置
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 8,90 N [2.0 lb]
释放力 最小 2,22 N [0.50 lb]
预行程 (PT) 最大 5.56 mm [0.219 in]
超行程 (OT) 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm [0.020 in]
产品类型 封装开关
执行器 顶部滚轮臂
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
外壳材料 铝压铸
电流额定值 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 13
杠杆类型 滚轮 - 可调节
系列名称 BAF/DTF
UL 认证文件号 E12252
工作温度 -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
备注  柱塞带密封套;  可水平 360° 和垂直 225° 现场调整杠杆;  左手执行器位置
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH BAF/DTF 系列高容量封装开关 数据表 英语 3MB
PK 88181:F 型封装开关 安装说明 英语 461KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 高达 20 A 的电流
  • 带三孔安装的铝铸外壳
  • 左手或右手(密封或非密封)执行器
  • 封盖密封,专用封盖螺钉
  • 瞬时或持续触点
  • 经过 UL 认证,文件号为 E12252
  • 经过 CSA 认证,文件号为 LR41372
  • 按 NEMA 1、3、4 和 13 等级密封
  • 接地螺钉

应用领域

  • 包装设备
  • 特种机械
  • 农业机械
  • 输送机
  • 桥式起重机