货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 不适用 |
预行程 (PT) | 最大 15° |
产品类型 | 封装开关 |
执行器 | 摆动曲柄 - 卷簧 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc |
外壳材料 | 铝压铸 |
电流额定值 | 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性 |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
系列名称 | BAF/DTF |
UL 认证文件号 | E12252 |
工作温度 | -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F] |
备注 | 柱塞带密封套; 左手执行器位置 |
机构认证和标准 | 经过 UL、CSA 认证 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
技术规格
货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 不适用 |
预行程 (PT) | 最大 15° |
产品类型 | 封装开关 |
执行器 | 摆动曲柄 - 卷簧 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc |
外壳材料 | 铝压铸 |
电流额定值 | 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性 |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
系列名称 | BAF/DTF |
UL 认证文件号 | E12252 |
工作温度 | -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F] |
备注 | 柱塞带密封套; 左手执行器位置 |
机构认证和标准 | 经过 UL、CSA 认证 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH BAF/DTF 系列高容量封装开关 | 数据表 | 英语 | 3MB |
---|---|---|---|
PK 88181:F 型封装开关 | 安装说明 | 英语 | 461KB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |