您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非放大式气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 AWM90000
信号调节 非放大式 (mV)
流量/压力范围 ±5.0 mbar [2.0 inH2O]
调整点的输出电压 2.0 in H2O 时,38.0 mV dc
传感器电流 最大 0.6 mA
整个温度范围内的零位 ±2.0 mV dc 典型值(-25°C 至 25°C [-13°F 至 77°F]);
±2.0 mV dc 典型值(25°C 至 85°C [77°F 至 185°F])
输出温漂 典型读数的25 % (-25°C 至 25°C [-13°F 至 77°F]);
典型读数的 -30 %(25°C 至 85°C [77°F 至 185°F])
可重复性 典型读数的 ±0.1%
零位 ±15.0 mV dc
响应时间 典型值 1 ms,最大值 3 ms
电源电压 最小值 8.0 Vdc,典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc
接口类型 平行
共模压力 25 psi
功耗 典型值为 50 mW
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
介质兼容性 仅干燥气体
冲击 100 g 峰值(5 次下降,6 轴)
货源 全球
备注 气体密度随着温度的变化而变化,当感应到相应的压差时,温度就会发生变化。
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

技术规格

系列名称 AWM90000
信号调节 非放大式 (mV)
流量/压力范围 ±5.0 mbar [2.0 inH2O]
调整点的输出电压 2.0 in H2O 时,38.0 mV dc
传感器电流 最大 0.6 mA
整个温度范围内的零位 ±2.0 mV dc 典型值(-25°C 至 25°C [-13°F 至 77°F]);
±2.0 mV dc 典型值(25°C 至 85°C [77°F 至 185°F])
输出温漂 典型读数的25 % (-25°C 至 25°C [-13°F 至 77°F]);
典型读数的 -30 %(25°C 至 85°C [77°F 至 185°F])
可重复性 典型读数的 ±0.1%
零位 ±15.0 mV dc
响应时间 典型值 1 ms,最大值 3 ms
电源电压 最小值 8.0 Vdc,典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc
接口类型 平行
共模压力 25 psi
功耗 典型值为 50 mW
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
介质兼容性 仅干燥气体
冲击 100 g 峰值(5 次下降,6 轴)
货源 全球
备注 气体密度随着温度的变化而变化,当感应到相应的压差时,温度就会发生变化。
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

文档


产品特点

  • 双向传感能力
  • 实际气体质量流量感应
  • 低差压传感

应用领域

  • 持续气道正压 (CPAP) 设备
  • 睡眠呼吸监控器
  • 低真空控制
  • 医用呼吸仪和肺活量仪
  • 制氧机
  • 氧气贮存器
  • 雾化器
  • 肺活量计
  • 麻醉系统
  • 变风量 (VAV) 风门控制
  • 过滤器堵塞检测
  • 泄漏检测仪

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink