AWM700 系列补偿/放大气体质量流量传感器凭借特殊设计的旁路流量外壳,可实现同轴流量测量。传感器可测量高达 300 标准升/每分钟 (SLPM) 的流量,同时通常产生压降 1 inH2O。
AWM700 采用小型封装,以及 6 毫秒响应时间,能够测量高流量范围。该传感器需要 10 Vdc 电源,但仅消耗 60 mW 的功率。紧凑型塑料封装可承受 1720 mbar 过压 | 172 kPa | 25 psi 而不损害性能。插入式 APP 兼容连接器实现可靠连接。
AWM700 系列结合了成熟的可靠性、高精度和精确的操作特性。它在整个生命周期内的准确度高,无需重新校准。AWM700 传感器电路实现放大和温度补偿。
AWM720P1 和 AWM730B5 主要用于医用呼吸机市场,可满足很多健康和分析仪器用途的高性能要求。
系列名称 | AWM700 |
信号调节 | 放大 |
流量/压力范围 | ±300 SLPM |
整个温度范围内的零位 | ±0.02 Vdc 典型值 |
响应时间 | 10 ms(典型值) |
电源电压 | -9.0 Vdc(最小值),16.0 Vdc(最大值) |
接口类型 | 22 mm |
功耗 | 最大 60 mW |
工作温度 | 5°C 至 60°C [41°F 至 140°F] |
补偿温度范围 | 10°C 至 40°C [50°F 至 104°F] |
储存温度 | -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F] |
介质兼容性 | 仅干燥气体 |
重量 | 23.2 g [0.75 oz] |
货源 | 全球 |
备注 | 空气校准气体 |
UNSPSC 代码 | 41111931 |
UNSPSC 商品 | 41111931 流量传感器 |
技术规格
系列名称 | AWM700 |
信号调节 | 放大 |
流量/压力范围 | ±300 SLPM |
整个温度范围内的零位 | ±0.02 Vdc 典型值 |
响应时间 | 10 ms(典型值) |
电源电压 | -9.0 Vdc(最小值),16.0 Vdc(最大值) |
接口类型 | 22 mm |
功耗 | 最大 60 mW |
工作温度 | 5°C 至 60°C [41°F 至 140°F] |
补偿温度范围 | 10°C 至 40°C [50°F 至 104°F] |
储存温度 | -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F] |
介质兼容性 | 仅干燥气体 |
重量 | 23.2 g [0.75 oz] |
货源 | 全球 |
备注 | 空气校准气体 |
UNSPSC 代码 | 41111931 |
UNSPSC 商品 | 41111931 流量传感器 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
AWM700 系列气体质量流量传感器,补偿型/放大型 | 数据表 | 英语 | 259KB |
---|---|---|---|
AWM730B5 高分辨率图片.jpg | 英语 | 832KB | |
AWM730B5 低分辨率图片.jpg | -- | 121KB | |
AWM700 Series AWM730B5 CAD Model.stp | CAD 模型 | -- | 1MB |
AWM700 系列气体质量流量传感器 | 安装说明 | 英语 | 126KB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | 手册 | 英语 | 11MB |
AWM700 系列展示 | 技术信息 | 英语 | 202KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
Solutions for Ventilators | 应用说明 | 英语 | 3MB |
气体介质兼容性和修正系数 | 技术信息 | 英语 | 96KB |
气体质量流量传感器术语表 | 技术信息 | 英语 | 154KB |
气体质量流量传感器测量低压差高度和气体密度校正 | 技术信息 | 英语 | 85KB |
气体质量流量传感器:质量流量对比体积流量和流量单位转换 | 技术信息 | 英语 | 190KB |
气体质量流量传感器颗粒污染和过滤器制造商 | 技术信息 | 英语 | 99KB |
压力或气体质量流量传感器? | 技术信息 | 英语 | 546KB |
能源和环境设计趋势 | 技术信息 | 英语 | 812KB |