您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 放大气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 AWM5000
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SLPM 至 5.0 SLPM
调整点的输出电压 5 SLPM 时,5.0 Vdc
整个温度范围内的零位 典型值 ±0.050 Vdc,最大值 ±0.20 Vdc
输出温漂 ±7% 读数
可重复性 ±0.50% 读数
零位 最小值 0.95 Vdc,典型值 1 Vdc,最大值 1.05 Vdc
响应时间 最大值 60 ms
电源电压 最小值 8.0 Vdc,典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc
接口类型 1/4 in - 18 NPT
共模压力 50 psi
功耗 最大 100 mW
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
介质兼容性 仅干燥气体
重量 60 g
冲击 100 g 峰值,6 ms 半正弦(3 次下降,每次沿着 3 轴方向)
货源 全球
备注 校准用氮气。此校准等同于将氧气或空气用作校准气体。
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

技术规格

系列名称 AWM5000
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SLPM 至 5.0 SLPM
调整点的输出电压 5 SLPM 时,5.0 Vdc
整个温度范围内的零位 典型值 ±0.050 Vdc,最大值 ±0.20 Vdc
输出温漂 ±7% 读数
可重复性 ±0.50% 读数
零位 最小值 0.95 Vdc,典型值 1 Vdc,最大值 1.05 Vdc
响应时间 最大值 60 ms
电源电压 最小值 8.0 Vdc,典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc
接口类型 1/4 in - 18 NPT
共模压力 50 psi
功耗 最大 100 mW
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
介质兼容性 仅干燥气体
重量 60 g
冲击 100 g 峰值,6 ms 半正弦(3 次下降,每次沿着 3 轴方向)
货源 全球
备注 校准用氮气。此校准等同于将氧气或空气用作校准气体。
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

文档


产品特点

  • 线性电压输出
  • 文丘里管设计
  • 可远程安装
  • 主动激光微调提高可互换性
  • 单独的气体校准类型:
    –  Ar(氩气)
    – N2(氮气)或
    – CO2(二氧化碳)

应用领域

  • 加热、通风和空调系统的风门控制
  • 气体分析仪
  • 低真空控制
  • 过程控制
  • 医用呼吸机和肺活量仪
  • 制氧机
  • 泄漏检测仪
  • 通气罩
  • 麻醉控制
  • 气体计量
  • 气相色谱仪