您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 放大气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 AWM40000
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SLPM 至 6 SLPM
调整点的输出电压 在 6 SLPM 时,5 Vdc ±0.15 Vdc
整个温度范围内的零位 ±50 mVdc max.
输出温漂 ±7.0% Reading max.
可重复性 ±1.00% Reading max.
零位 1 Vdc ±0.05 Vdc
响应时间 典型值 1 ms,最大值 3 ms
电源电压 10.000 Vdc min., 15.000 Vdc max.
接口类型 岐管
共模压力 25 psi
功耗 最大 75 mW
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
介质兼容性 仅干燥气体
重量 11 g [0.39 oz]
冲击 100 g 峰值(5 次下降,6 轴)
货源 全球
备注 氮校准气体
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

技术规格

系列名称 AWM40000
信号调节 放大
流量/压力范围 0 SLPM 至 6 SLPM
调整点的输出电压 在 6 SLPM 时,5 Vdc ±0.15 Vdc
整个温度范围内的零位 ±50 mVdc max.
输出温漂 ±7.0% Reading max.
可重复性 ±1.00% Reading max.
零位 1 Vdc ±0.05 Vdc
响应时间 典型值 1 ms,最大值 3 ms
电源电压 10.000 Vdc min., 15.000 Vdc max.
接口类型 岐管
共模压力 25 psi
功耗 最大 75 mW
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
介质兼容性 仅干燥气体
重量 11 g [0.39 oz]
冲击 100 g 峰值(5 次下降,6 轴)
货源 全球
备注 氮校准气体
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

文档


产品特点

  • 精密硅微机械加工
  • 对 0.1 SCCM 至 6 SLPM 的低流量敏感
  • 适用于较高流量
  • Low power consumption allows for use in portable devices and battery-powered applications
  • 模拟输出
  • Standard 2,54 mm [0.10 in] mounting centers
  • 激光修正达到可互换性
  • Accurate sensing of low pressure

应用领域

  • 加热、通风和空调系统的风门控制
  • 气体分析仪
  • 低真空控制
  • 过程控制
  • 医用呼吸机和肺活量仪
  • 制氧机
  • 泄漏检测仪
  • 通气罩
  • 麻醉控制
  • 气体计量
  • 气相色谱仪

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink