您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 放大气体质量流量传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 AWM3000
信号调节 放大
流量/压力范围 ±1000 sccm (1 SLPM)
调整点的输出电压 5.0 Vdc ± 0.15 Vdc
整个温度范围内的零位 最大 ±0.050 Vdc
输出温漂 ±5% 读数
可重复性 ±1% 读数
零位 3 Vdc ± 0.050 Vdc
响应时间 最大值 3 ms
电源电压 8.0 Vdc 至 15.0 Vdc
接口类型 直形
共模压力 25 psi
功耗 典型值为 100 mW
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
补偿温度范围 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
介质兼容性 仅干燥气体
重量 10.8 g
冲击 100 g 峰值(5 次下降,6 轴)
货源 全球
备注 输出电压与电源电压成比例。
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

技术规格

系列名称 AWM3000
信号调节 放大
流量/压力范围 ±1000 sccm (1 SLPM)
调整点的输出电压 5.0 Vdc ± 0.15 Vdc
整个温度范围内的零位 最大 ±0.050 Vdc
输出温漂 ±5% 读数
可重复性 ±1% 读数
零位 3 Vdc ± 0.050 Vdc
响应时间 最大值 3 ms
电源电压 8.0 Vdc 至 15.0 Vdc
接口类型 直形
共模压力 25 psi
功耗 典型值为 100 mW
工作温度 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
补偿温度范围 -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
介质兼容性 仅干燥气体
重量 10.8 g
冲击 100 g 峰值(5 次下降,6 轴)
货源 全球
备注 输出电压与电源电压成比例。
UNSPSC 代码 41111931
UNSPSC 商品 41111931 流量传感器

文档


产品特点

  • 激光微调提高传感器的互换性
  • 流量传感高达 1.0 SLPM
  • 低差压传感

应用领域

  • 加热、通风和空调系统的风门控制
  • 气体分析仪
  • 低真空控制
  • 过程控制
  • 医用呼吸机和肺活量仪
  • 制氧机
  • 泄漏检测仪
  • 通气罩
  • 麻醉控制
  • 气体计量
  • 气相色谱仪

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink