您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 线性和角度传感器集成电路 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 APS00B
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 模拟角度传感器集成电路
磁极类型 模拟型,饱和模式
电源电压 典型值 5 Vdc,最大值 12 Vdc
输出电压 135 mV(峰间值)
电源电流 5 Vdc 时 7 mA
输出类型 双模拟电压对磁场角度的变化作出响应
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
封装类型 SOIC-8,载带和 178 mm [7 in]卷盘,1000 件/盘
灵敏度 2.3 mV/度(最大值)
货源 全球

技术规格

系列名称 APS00B
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 模拟角度传感器集成电路
磁极类型 模拟型,饱和模式
电源电压 典型值 5 Vdc,最大值 12 Vdc
输出电压 135 mV(峰间值)
电源电流 5 Vdc 时 7 mA
输出类型 双模拟电压对磁场角度的变化作出响应
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
封装类型 SOIC-8,载带和 178 mm [7 in]卷盘,1000 件/盘
灵敏度 2.3 mV/度(最大值)
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
APS00B 高分辨率磁原理角位置传感器集成电路 数据表 英语 685KB
APS00B 高分辨率磁原理角位置传感器集成电路 安装说明 英语 644KB
8 引脚 SOIC APS00B高分辨率图片 图片 -- 368KB
8 引脚 SOIC APS00B低分辨率图片 图片 -- 69KB
磁传感器集成电路 8 引脚 SOIC CAD 模型 CAD 模型 -- 372KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
如何应用霍尼韦尔 APS00B 角度位置传感器集成电路 应用说明 英语 575KB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 176KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 433KB

产品特点

  • ±90° 的宽广角度范围测量不会引入额外元件,使该传感器适用于许多角度感测应用;利用外部元件还可达到 ±180° 的感测范围
  • 小于 0.05° 的分辨率性能有助于提供整体系统精度
  • 绝对感应意味着无须索引便可知悉确切的目标位置,简化了系统设计
  • 由 4 个元件组成的惠斯顿双电桥具有无源低噪声的设计,有助于提高系统性能
  • 小型的 SOIC-8 表面贴装与尺寸较大的 IC 封装和组件相比,节省了印刷电路板 (PCB) 上的空间
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求
  • 载带和卷盘的配置方式与自动化的贴装设备相兼容,可降低组装成本(178 mm [7 in] 和 330 mm [13 in] 卷盘可供使用)
  • 采用 190 G 的最小磁场强度可获得典型的 0 MHz 至 5 MHz 频率响应,使得该饱和模型的传感器 IC 适用于高速应用
  • 一般仅要求 5 V,4 mA (20 mW) 即可工作,促进节能
  • 该器件仅测量磁场方向,而冲击、振动以及磁-源间隙的变化实际上对其并无影响,因此可提供稳定可靠的输出
  • 双电桥输出 45° 的相位差使其输出可作为速度与方向信号使用
  • 霍尼韦尔 APS00A 仪表放大器可用于进行额外的单独信号处理

应用领域

    交通运输

  • 高精度的角度位置感应
  • 旋转速度与角度检测
  • 非接触式精确位移感测
  • 速度和方向感测

    健康

  • 高精度位置感测
  • 旋转速度与角度检测
  • 非接触式精确位移感测

    工业

  • 高精度位置感测
  • 旋转速度与角度检测
  • 非接触式精确位移感测
  • 阀位置
  • 机器人控制