您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 跷板开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 MICRO SWITCH 按钮
外壳类型  正方形
电路  4PDT
动作  瞬时动作
底座  嵌入式面板
电灯类型  无灯型
端子 0.110 x 0.020 (焊接或快速连接)
杠杆类型
电流/电压范围(阻性负载) 0.5-30 Vdc 时,0.4-2 A|0.5 -250 Vac 时,0.4-2 A|0.5 -125 Vac 时,0.4-3 A
输出泄漏 不适用
输出电压 不适用
电源电流 不适用
LED/电灯/氖气灯电压 无灯型
LED/氖气灯颜色 不适用
备注 使用 AML51 按钮
货源 全球
UNSPSC 代码 30211913
UNSPSC 商品 30211913 按钮开关
系列名称 AML21

技术规格

产品类型 MICRO SWITCH 按钮
外壳类型  正方形
电路  4PDT
动作  瞬时动作
底座  嵌入式面板
电灯类型  无灯型
端子 0.110 x 0.020 (焊接或快速连接)
杠杆类型 不适用
电流/电压范围(阻性负载) 0.5-30 Vdc 时,0.4-2 A|0.5 -250 Vac 时,0.4-2 A|0.5 -125 Vac 时,0.4-3 A
输出泄漏 不适用
输出电压 不适用
电源电流 不适用
LED/电灯/氖气灯电压 无灯型
LED/氖气灯颜色 不适用
备注 使用 AML51 按钮
货源 全球
UNSPSC 代码 30211913
UNSPSC 商品 30211913 按钮开关
系列名称 AML21

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
AML 21 和 22 系列电子控制按钮 目录信息 英语 6MB
MICRO SWITCH AML 系列操作界面开关和指示器数据表 数据表 英语 9MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 22MB

产品特点

  • 1、2 或 4 极。
  • 银触点或金触点。
  • 全边框选项。
  • 瞬间或者 2 级交替动作(按钮开启,按钮关闭)。
  • 经过 UL 和 CSA 认证。
  • 灯既可按配置安装,也可单独订购。
  • 独立于开关电路的电灯电路。

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink