产品类型 | MICRO SWITCH 按钮 |
外壳类型 | 正方形 |
电路 | DPDT |
动作 | 瞬时动作 |
底座 | 嵌入式面板 |
电灯类型 | 无灯型 |
端子 | 0.110 x 0.020 (焊接或快速连接) |
杠杆类型 | |
电流/电压范围(阻性负载) | 0.5 -250 Vac 时,0.4-2 A|0.5-30 Vdc 时,0.4-2 A|0.5 -125 Vac 时,0.4-3 A |
输出泄漏 | 不适用 |
输出电压 | 不适用 |
电源电流 | 不适用 |
LED/电灯/氖气灯电压 | 无灯型 |
LED/氖气灯颜色 | 不适用 |
备注 | 使用 AML51 按钮 |
货源 | 全球 |
UNSPSC 代码 | 30211913 |
UNSPSC 商品 | 30211913 按钮开关 |
系列名称 | AML21 |
技术规格
产品类型 | MICRO SWITCH 按钮 |
外壳类型 | 正方形 |
电路 | DPDT |
动作 | 瞬时动作 |
底座 | 嵌入式面板 |
电灯类型 | 无灯型 |
端子 | 0.110 x 0.020 (焊接或快速连接) |
杠杆类型 | 不适用 |
电流/电压范围(阻性负载) | 0.5 -250 Vac 时,0.4-2 A|0.5-30 Vdc 时,0.4-2 A|0.5 -125 Vac 时,0.4-3 A |
输出泄漏 | 不适用 |
输出电压 | 不适用 |
电源电流 | 不适用 |
LED/电灯/氖气灯电压 | 无灯型 |
LED/氖气灯颜色 | 不适用 |
备注 | 使用 AML51 按钮 |
货源 | 全球 |
UNSPSC 代码 | 30211913 |
UNSPSC 商品 | 30211913 按钮开关 |
系列名称 | AML21 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
AML 21 和 22 系列电子控制按钮 | 目录信息 | 英语 | 6MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH AML 系列操作界面开关和指示器数据表 | 数据表 | 英语 | 9MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 16MB |
航空航天和国防产品目录 | 产品目录 | 英语 | 22MB |