您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

放大电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 ABP 基本型
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 psi 至 5 psi
电源电压 典型值 5 Vdc
电源电流 典型值 5.0 mA
传输功能 214 次,无温度输出,无睡眠模式
输出 数字 I2C 地址:0x28
响应时间 0.46 ms
接口类型  RR: 双径向倒刺式端口,同侧
封装类型  DIP
总误差带 ±1.5 %FSS
精确度(最佳拟合直线) ±0.25 %FSS
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

技术规格

系列名称 ABP 基本型
测量类型 表压
信号调节 放大
温度补偿
压力范围 0 psi 至 5 psi
电源电压 典型值 5 Vdc
电源电流 典型值 5.0 mA
传输功能 214 次,无温度输出,无睡眠模式
输出 数字 I2C 地址:0x28
响应时间 0.46 ms
接口类型  RR: 双径向倒刺式端口,同侧
封装类型  DIP
总误差带 ±1.5 %FSS
精确度(最佳拟合直线) ±0.25 %FSS
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
基本型电路板安装压力传感器:ABP 系列,补偿型/放大型 数据表 英语 2MB
基本型电路板安装压力传感器:ABP 系列 安装说明 英语 2MB
基本型 ABP DIP RR 高分辨率图片 图片 -- 578KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
基本型 ABP DIP RR 低分辨率图片 图片 -- 101KB
ABP Series DIP RR Wet Media CAD Model.stp CAD 模型 -- 1MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
基本型电路板安装压力传感器:ABP 系列 应用说明 英语 416KB
ABP 系列气动接口建议 技术信息 英语 394KB
TruStability™ HSC 和 SSC 系列诊断,基本ABP系列电路板安装压力传感器;FSA系列触力传感器 技术信息 英语 184KB
适用于霍尼韦尔数字压力传感器的睡眠模式:ASDX 系列、APB 系列和 Trustability® HSC、SSC 系列 技术信息 英语 325KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 应用说明 英语 3MB
化学分析仪测量压力 白皮书 英语 3MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors 技术信息 英语 1MB
低成本压力传感器的高成本 白皮书 英语 725KB
压力传感器自动归零校准技术 技术信息 英语 712KB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 测量表压和差压
  • 总误差带:±1.5 %FSS
  • 液体介质选项:允许在双端口设备上进行湿/湿操作
  • 行业领先的长期稳定性:±0.25 %FSS
  • 精确度业内领先:± 0.25% FSS BFSL
  • 压力范围广:60 mbar 至 10 bar  |  6 kPa 至 1 MPa  |  1 psi 至 150 psi
  • 极致小巧,仅 8 mm x 7 mm
  • 高爆破压力
  • 在 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 的温度范围内进行校准
  • 在 3.3 Vdc 或者 5.0 Vdc 的单一电源供电下工作
  • 输出:成比例的模拟输出,或兼容 I2C 或 SPI 的 12 位数字输出
  • 功耗:使用睡眠模式选项时,典型值为 2 uA
  • 符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 湿度灵敏度级别 1 要求
  • 符合 RoHS 和 REACH 标准
  • 选件:内部诊断功能、液体介质、睡眠模式、温度输出
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

应用领域

 健康:

  • CPAP
  • 血液分析
  •  血压监测
  • 吸奶器
  • 药物剂量
  • 医院病床
  • 按摩机
  • 制氧机
  • 患者监控
  • 睡眠呼吸辅助设备
  • 尿液分析仪
  • 呼吸机、便携式呼吸机
  •  伤口治疗

工业:

  • 气闸
  • HVAC/发射器
  • 生命科学设备
  • 物料搬运设备
  •  气动控制器
  • 气动调节
  • 工业废气监控
  • 阀门定位和定位器

商用:

  • 气床
  • 咖啡机
  • 洗衣机