您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

  - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 932
传感器类型 恶劣环境
技术  ECKO
电源电压 20 Vdc 至 33 Vdc
负载电流 200 mA
输出类型 常开、电流源
工作温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 M12
外壳材料 不锈钢
感应面  陶瓷
端子 引线
电缆长度 2000 mm [78.7 in]
保证启动距离 3 mm 至 3.99 mm [0.118 in 至 0.157 in]
工作频率  2000 Hz
Gd (mm) 6,8
冲击 100 g 6 ms
BITE
反极
短路
耐压
绝缘电阻 >50 MOhm,500 V
平均故障时间 144000
传导磁化 MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55,T2,S5
RF 磁化 MIL-STD-461B
RF 发射 MIL-STD-461B
传导发射 MIL-STD-461B
备注 频率范围10 Hz 至 500 Hz,跨接频率 (COF) 58 Hz 至 62 Hz,0.75低于 COF ms-2 100高于 COF ms-2
重量 81 g [2.9 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 932
传感器类型 恶劣环境
技术  ECKO
电源电压 20 Vdc 至 33 Vdc
负载电流 200 mA
输出类型 常开、电流源
工作温度 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 M12
外壳材料 不锈钢
感应面  陶瓷
端子 引线
电缆长度 2000 mm [78.7 in]
保证启动距离 3 mm 至 3.99 mm [0.118 in 至 0.157 in]
工作频率  2000 Hz
Gd (mm) 6,8
冲击 100 g 6 ms
BITE
反极
短路
耐压
绝缘电阻 >50 MOhm,500 V
平均故障时间 144000
传导磁化 MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55,T2,S5
RF 磁化 MIL-STD-461B
RF 发射 MIL-STD-461B
传导发射 MIL-STD-461B
备注 频率范围10 Hz 至 500 Hz,跨接频率 (COF) 58 Hz 至 62 Hz,0.75低于 COF ms-2 100高于 COF ms-2
重量 81 g [2.9 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

产品特点

  • 所有金属感应
  • 小外壳
  • 高等级电子保护
  • 引线或连接器端子

应用领域

  • 航空起落架
  • 炮塔位置控制
  • 门和舱口打开/关闭监控

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink