搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

数字遥测扭矩传感器

TMS9250

数字遥测、非接触式。整体系统精度:0.05% FSS。兼容DIN 配对法兰。高扭转钢度

总览

全新 TMS 9250 数字遥测旋转扭矩测量系统有多个不同配置可选,满足特定扭矩测量应用的需求。TMS 9250 基于霍尼韦尔成熟的 TMS 数字扭矩平台,可提供:

  • 真实扭矩测量 - 霍尼韦尔 TMS 9250 系列采用非接触式数字遥测设计,通过提高分辨率和消除机械干扰来增强数据获取完整性;因此能更准确地指示实际扭矩。
  • 灵活的模块化设计 - 霍尼韦尔模块化设计轻松调整或定制,适应多种不同类型的测试台,满足特定测试应用要求。
  • 安装、设置和操作简便 - TMS 9250 构造紧凑,可通过快接接头快速调试。支持通过软件系统轻松设置参数,允许您即时做出测试参数调整。
  • 长期可靠性 - 霍尼韦尔 TMS 9250 系列采用非接触式设计和数字遥测解决方案,彻底消除了摩擦(接触),并降低了维护需求。
  • 符合 FCC/CE 认证 EMC 标准 - TMS 9250 符合 RF 发射安全标准的所有监管法规,不会干扰其他设备。
规格

其他

  • 产品
    • 92511-100
    • 92511-100NM
    • 92511-200NM
    • 92511-50
    • 92512-250
    • 92512-300NM
    • 92512-500
    • 92512-500NM
    • 92513-1K
    • 92513-1KNM
    • 92513-2KNM
    • 92514-2K
    • 92514-3K
    • 92514-3KNM
    • 92515-4K
    • 92515-5KNM
    • 92516-10KNM
    • 92516-8K
  • 温度效应,(零点)
    • ±0.003% FS/°F
  • 温度影响(输出)
    • ±0.003% FS/°F
  • 机构认证和标准
    • 通过 FCC、CE 认证,符合所有电磁兼容性发射和磁化率标准
  • 温度(补偿)
    • 5°C 至 75°C [40°F 至 170°F](传感器和 CCM)
  • 温度(工作)
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F](传感器和 CCM)
  • 显示分辨率
    • 模拟至数字(A/D)频率,24 位(0.01% FS);正常模式频率,16 位(0.01% FS)
  • UNSPSC 商品
    • 力传感器或扭矩传感器
  • UNSPSC 代码
    • 41111934
  • 速度评定
    • 12000 rpm
    • 14000 rpm
    • 16000 rpm
    • 18000 rpm
    • 20000 rpm
    • 8000 rpm
  • 转动惯量
    • 0.0002 kg-m2
    • 0.001 kg-m2
    • 0.001 lb-in-sec2
    • 0.002 lb-in-sec2
    • 0.006 kg-m2
    • 0.009 lb-in-sec2
    • 0.015 kg-m2
    • 0.029 kg-m2
    • 0.05 lb-in-sec2
    • 0.094 kg-m2
    • 0.13 lb-in-sec2
    • 0.26 lb-in-sec2
    • 0.83 lb-in-sec2
  • 订购代码
    • 92511-100FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92511-100NM、1AE、56J、61A
    • 92511-200NM、1AE、56J、61A
    • 92511-50FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92512-250FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92512-300NM、1AE、56J、61A
    • 92512-500FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92512-500NM、1AE、56J、61A
    • 92513-1KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92513-1KNM、1AE、56J、61A
    • 92513-2KNM、1AE、56J、61A
    • 92514-2KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92514-3KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92514-3KNM、1AE、56J、61A
    • 92515-4KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92515-5KNM、1AE、56J、61A
    • 92516-10KNM、1AE、56J、61A
    • 92516-8KFTLBS、1AE、56J、61A
  • 系列名称
    • TMS9250
  • 扭转刚度
    • 13,000,000 lb-in/rad
    • 1470 kNm/rad
    • 2,750,000 lb-in/rad
    • 205,000,000 lb-in/rad
    • 23000 kNm/rad
    • 311 kNm/rad
    • 35,000,000 lb-in/rad
    • 395,000 lb-in/rad
    • 3950 kNm/rad
    • 5,500,000 lb-in/rad
    • 621 kNm/rad
    • 80,000,000 lb-in/rad
    • 867,000 lb-in/rad
    • 9000 kNm/rad
    • 98 kNm/rad
  • 扭矩范围
    • 100 Nm
    • 100 ft-lb
    • 1000 Nm
    • 1000 ft-lb
    • 10000 Nm
    • 200 Nm
    • 2000 Nm
    • 2000 ft-lb
    • 250 ft-lb
    • 300 Nm
    • 3000 Nm
    • 3000 ft-lb
    • 4000 ft-lb
    • 50 ft-lb
    • 500 Nm
    • 500 ft-lb
    • 5000 Nm
    • 8000 ft-lb
  • 扭矩类型
    • 数字遥测 - 非接触
  • 产品尺寸
    • Ø106,7 mm [Ø4.2 英寸]
    • Ø132.1 mm [Ø5.2 英寸]
    • Ø162.6 mm [Ø6.4 英寸]
    • Ø190,5 mm [Ø7.5 英寸]
    • Ø221 mm [Ø8.7 英寸]
    • Ø266.7 mm [Ø10.5 英寸]
  • 上升时间
    • 30-45 分钟(预热时间)
  • 过载
    • 100 lb-ft
    • 10k Nm
    • 16k ft-lb
    • 1k Nm
    • 1k lb-ft
    • 200 Nm
    • 200 lb-ft
    • 20k Nm
    • 2K Nm
    • 2k lb-ft
    • 400 Nm
    • 4k Nm
    • 4k ft-lb
    • 500 lb-ft
    • 600 Nm
    • 6k Nm
    • 6k ft-lb
    • 8k ft-lb
  • 输出
    • 电压 ±10 Vdc,正弦频率输出
  • 精度
    • 系统读取 0.05% FS 典型值

其他

  • 产品
    • 92511-100
    • 92511-100NM
    • 92511-200NM
    • 92511-50
    • 92512-250
    • 92512-300NM
    • 92512-500
    • 92512-500NM
    • 92513-1K
    • 92513-1KNM
    • 92513-2KNM
    • 92514-2K
    • 92514-3K
    • 92514-3KNM
    • 92515-4K
    • 92515-5KNM
    • 92516-10KNM
    • 92516-8K
  • 温度效应,(零点)
    • ±0.003% FS/°F
  • 温度影响(输出)
    • ±0.003% FS/°F
  • 机构认证和标准
    • 通过 FCC、CE 认证,符合所有电磁兼容性发射和磁化率标准
  • 温度(补偿)
    • 5°C 至 75°C [40°F 至 170°F](传感器和 CCM)
  • 温度(工作)
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F](传感器和 CCM)
  • 显示分辨率
    • 模拟至数字(A/D)频率,24 位(0.01% FS);正常模式频率,16 位(0.01% FS)
  • UNSPSC 商品
    • 力传感器或扭矩传感器
  • UNSPSC 代码
    • 41111934
  • 速度评定
    • 12000 rpm
    • 14000 rpm
    • 16000 rpm
    • 18000 rpm
    • 20000 rpm
    • 8000 rpm
  • 转动惯量
    • 0.0002 kg-m2
    • 0.001 kg-m2
    • 0.001 lb-in-sec2
    • 0.002 lb-in-sec2
    • 0.006 kg-m2
    • 0.009 lb-in-sec2
    • 0.015 kg-m2
    • 0.029 kg-m2
    • 0.05 lb-in-sec2
    • 0.094 kg-m2
    • 0.13 lb-in-sec2
    • 0.26 lb-in-sec2
    • 0.83 lb-in-sec2
  • 订购代码
    • 92511-100FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92511-100NM、1AE、56J、61A
    • 92511-200NM、1AE、56J、61A
    • 92511-50FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92512-250FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92512-300NM、1AE、56J、61A
    • 92512-500FTLBS、1AE、56J、61A
    • 92512-500NM、1AE、56J、61A
    • 92513-1KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92513-1KNM、1AE、56J、61A
    • 92513-2KNM、1AE、56J、61A
    • 92514-2KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92514-3KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92514-3KNM、1AE、56J、61A
    • 92515-4KFTLBS、1AE、56J、61A
    • 92515-5KNM、1AE、56J、61A
    • 92516-10KNM、1AE、56J、61A
    • 92516-8KFTLBS、1AE、56J、61A
  • 系列名称
    • TMS9250
  • 扭转刚度
    • 13,000,000 lb-in/rad
    • 1470 kNm/rad
    • 2,750,000 lb-in/rad
    • 205,000,000 lb-in/rad
    • 23000 kNm/rad
    • 311 kNm/rad
    • 35,000,000 lb-in/rad
    • 395,000 lb-in/rad
    • 3950 kNm/rad
    • 5,500,000 lb-in/rad
    • 621 kNm/rad
    • 80,000,000 lb-in/rad
    • 867,000 lb-in/rad
    • 9000 kNm/rad
    • 98 kNm/rad
  • 扭矩范围
    • 100 Nm
    • 100 ft-lb
    • 1000 Nm
    • 1000 ft-lb
    • 10000 Nm
    • 200 Nm
    • 2000 Nm
    • 2000 ft-lb
    • 250 ft-lb
    • 300 Nm
    • 3000 Nm
    • 3000 ft-lb
    • 4000 ft-lb
    • 50 ft-lb
    • 500 Nm
    • 500 ft-lb
    • 5000 Nm
    • 8000 ft-lb
  • 扭矩类型
    • 数字遥测 - 非接触
  • 产品尺寸
    • Ø106,7 mm [Ø4.2 英寸]
    • Ø132.1 mm [Ø5.2 英寸]
    • Ø162.6 mm [Ø6.4 英寸]
    • Ø190,5 mm [Ø7.5 英寸]
    • Ø221 mm [Ø8.7 英寸]
    • Ø266.7 mm [Ø10.5 英寸]
  • 上升时间
    • 30-45 分钟(预热时间)
  • 过载
    • 100 lb-ft
    • 10k Nm
    • 16k ft-lb
    • 1k Nm
    • 1k lb-ft
    • 200 Nm
    • 200 lb-ft
    • 20k Nm
    • 2K Nm
    • 2k lb-ft
    • 400 Nm
    • 4k Nm
    • 4k ft-lb
    • 500 lb-ft
    • 600 Nm
    • 6k Nm
    • 6k ft-lb
    • 8k ft-lb
  • 输出
    • 电压 ±10 Vdc,正弦频率输出
  • 精度
    • 系统读取 0.05% FS 典型值
  • 产品 : 92511-100|92511-100NM|92511-200NM|92511-50|92512-250|92512-300NM|92512-500|92512-500NM|92513-1K|92513-1KNM|92513-2KNM|92514-2K|92514-3K|92514-3KNM|92515-4K|92515-5KNM|92516-10KNM|92516-8K
  • 温度效应,(零点) : ±0.003% FS/°F
  • 温度影响(输出) : ±0.003% FS/°F
  • 机构认证和标准 : 通过 FCC、CE 认证,符合所有电磁兼容性发射和磁化率标准
  • 温度(补偿) : 5°C 至 75°C [40°F 至 170°F](传感器和 CCM)
  • 温度(工作) : -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F](传感器和 CCM)
  • 显示分辨率 : 模拟至数字(A/D)频率,24 位(0.01% FS);正常模式频率,16 位(0.01% FS)
  • UNSPSC 商品 : 力传感器或扭矩传感器
  • UNSPSC 代码 : 41111934
  • 速度评定 : 12000 rpm|14000 rpm|16000 rpm|18000 rpm|20000 rpm|8000 rpm
  • 转动惯量 : 0.0002 kg-m2|0.001 kg-m2|0.001 lb-in-sec2|0.002 lb-in-sec2|0.006 kg-m2|0.009 lb-in-sec2|0.015 kg-m2|0.029 kg-m2|0.05 lb-in-sec2|0.094 kg-m2|0.13 lb-in-sec2|0.26 lb-in-sec2|0.83 lb-in-sec2
  • 订购代码 : 92511-100FTLBS、1AE、56J、61A|92511-100NM、1AE、56J、61A|92511-200NM、1AE、56J、61A|92511-50FTLBS、1AE、56J、61A|92512-250FTLBS、1AE、56J、61A|92512-300NM、1AE、56J、61A|92512-500FTLBS、1AE、56J、61A|92512-500NM、1AE、56J、61A|92513-1KFTLBS、1AE、56J、61A|92513-1KNM、1AE、56J、61A|92513-2KNM、1AE、56J、61A|92514-2KFTLBS、1AE、56J、61A|92514-3KFTLBS、1AE、56J、61A|92514-3KNM、1AE、56J、61A|92515-4KFTLBS、1AE、56J、61A|92515-5KNM、1AE、56J、61A|92516-10KNM、1AE、56J、61A|92516-8KFTLBS、1AE、56J、61A
  • 系列名称 : TMS9250
  • 扭转刚度 : 13,000,000 lb-in/rad|1470 kNm/rad|2,750,000 lb-in/rad|205,000,000 lb-in/rad|23000 kNm/rad|311 kNm/rad|35,000,000 lb-in/rad|395,000 lb-in/rad|3950 kNm/rad|5,500,000 lb-in/rad|621 kNm/rad|80,000,000 lb-in/rad|867,000 lb-in/rad|9000 kNm/rad|98 kNm/rad
  • 扭矩范围 : 100 Nm|100 ft-lb|1000 Nm|1000 ft-lb|10000 Nm|200 Nm|2000 Nm|2000 ft-lb|250 ft-lb|300 Nm|3000 Nm|3000 ft-lb|4000 ft-lb|50 ft-lb|500 Nm|500 ft-lb|5000 Nm|8000 ft-lb
  • 扭矩类型 : 数字遥测 - 非接触
  • 产品尺寸 : Ø106,7 mm [Ø4.2 英寸]|Ø132.1 mm [Ø5.2 英寸]|Ø162.6 mm [Ø6.4 英寸]|Ø190,5 mm [Ø7.5 英寸]|Ø221 mm [Ø8.7 英寸]|Ø266.7 mm [Ø10.5 英寸]
  • 上升时间 : 30-45 分钟(预热时间)
  • 过载 : 100 lb-ft|10k Nm|16k ft-lb|1k Nm|1k lb-ft|200 Nm|200 lb-ft|20k Nm|2K Nm|2k lb-ft|400 Nm|4k Nm|4k ft-lb|500 lb-ft|600 Nm|6k Nm|6k ft-lb|8k ft-lb
  • 输出 : 电压 ±10 Vdc,正弦频率输出
  • 精度 : 系统读取 0.05% FS 典型值
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
TMS 9250 DIN-Flange Torque Measurement System Datasheet
application/pdf 754.93 KB
5/24/2021
754.93 KB
TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet
application/pdf 679.18 KB
5/24/2021
679.18 KB
TMS 9250 Integral Coupling Torque Measurement System Datasheet
application/pdf 437.68 KB
5/24/2021
437.68 KB
TMS 9250 Shaft-to-Shaft Torque Measurement System Datasheet
application/pdf 456.16 KB
5/24/2021
456.16 KB
TMS 9250 SAE-Flange Torque Measurement System Datasheet
application/pdf 500.71 KB
5/24/2021
500.71 KB
TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet
application/pdf 470.64 KB
5/24/2021
470.64 KB
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
application/pdf 585.15 KB
5/24/2021
585.15 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.05 MB
5/24/2021
3.05 MB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
T&M Overview Brochure
application/pdf 418.77 KB
5/24/2021
418.77 KB
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 195.77 KB
5/24/2021
195.77 KB
TMS 9250 Overview Brochure
application/pdf 238.8 KB
5/24/2021
238.8 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
TMS92516 Outline Drawing
application/pdf 82.59 KB
5/24/2021
82.59 KB
TMS92515 Outline Drawing
application/pdf 81.12 KB
5/24/2021
81.12 KB
TMS92513 Outline Drawing
application/pdf 81.74 KB
5/24/2021
81.74 KB
TMS92511 Outline Drawing
application/pdf 83.11 KB
5/24/2021
83.11 KB
TMS92514 Outline Drawing
application/pdf 94.53 KB
5/24/2021
94.53 KB
TMS92512 Outline Drawing
application/pdf 81.58 KB
5/24/2021
81.58 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
application/zip 751.33 KB
6/4/2021
751.33 KB
其他
名称
描述
文件大小
日期
大小
TMS9250 Shaft Top Angle View
image/png 109.79 KB
5/24/2021
109.79 KB
TMS9250 Shaft Top View
image/png 95.87 KB
5/24/2021
95.87 KB
TMS9250 Shaft Front View
image/png 77.28 KB
5/24/2021
77.28 KB
Digital Telemetry Rotary Torque Applications
application/pdf 3.12 MB
5/24/2021
3.12 MB
TMS9250 DIN & SAE Top View
image/png 126.16 KB
5/24/2021
126.16 KB
TMS9250 DIN & SAE Front View
image/png 145.43 KB
5/24/2021
145.43 KB
TMS9250 DIN & SAE Top Angle View
image/png 199.84 KB
5/24/2021
199.84 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
418.77 KB
TMS9250 Shaft Top Angle View
109.79 KB
5/24/2021
109.79 KB
TMS92516 Outline Drawing
82.59 KB
5/24/2021
82.59 KB
TMS92515 Outline Drawing
81.12 KB
5/24/2021
81.12 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
T&M Torque Transducer Range Guide
3.05 MB
5/24/2021
3.05 MB
TMS9250 Shaft Top View
95.87 KB
5/24/2021
95.87 KB
TMS9250 Shaft Front View
77.28 KB
5/24/2021
77.28 KB
TMS92513 Outline Drawing
81.74 KB
5/24/2021
81.74 KB
TMS 9250 DIN-Flange Torque Measurement System Datasheet
754.93 KB
5/24/2021
754.93 KB
Digital Telemetry Rotary Torque Applications
3.12 MB
5/24/2021
3.12 MB
TMS9250 DIN & SAE Top View
126.16 KB
5/24/2021
126.16 KB
TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet
679.18 KB
5/24/2021
679.18 KB
TMS 9250 Integral Coupling Torque Measurement System Datasheet
437.68 KB
5/24/2021
437.68 KB
White Paper: New Ways to Measure Torque
195.77 KB
5/24/2021
195.77 KB
TMS 9250 Shaft-to-Shaft Torque Measurement System Datasheet
456.16 KB
5/24/2021
456.16 KB
751.33 KB
6/4/2021
751.33 KB
TMS92511 Outline Drawing
83.11 KB
5/24/2021
83.11 KB
TMS9250 DIN & SAE Front View
145.43 KB
5/24/2021
145.43 KB
TMS9250 DIN & SAE Top Angle View
199.84 KB
5/24/2021
199.84 KB
TMS 9250 SAE-Flange Torque Measurement System Datasheet
500.71 KB
5/24/2021
500.71 KB
TMS 9250 Overview Brochure
238.8 KB
5/24/2021
238.8 KB
TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet
470.64 KB
5/24/2021
470.64 KB
TMS92514 Outline Drawing
94.53 KB
5/24/2021
94.53 KB
TMS92512 Outline Drawing
81.58 KB
5/24/2021
81.58 KB
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
585.15 KB
5/24/2021
585.15 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
TMS 9250 DIN-Flange Torque Measurement System Datasheet
754.93 KB
5/24/2021
TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet
679.18 KB
5/24/2021
TMS 9250 Integral Coupling Torque Measurement System Datasheet
437.68 KB
5/24/2021
TMS 9250 Shaft-to-Shaft Torque Measurement System Datasheet
456.16 KB
5/24/2021
TMS 9250 SAE-Flange Torque Measurement System Datasheet
500.71 KB
5/24/2021
TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet
470.64 KB
5/24/2021
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
585.15 KB
5/24/2021
T&M Torque Transducer Range Guide
3.05 MB
5/24/2021
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
White Paper: New Ways to Measure Torque
195.77 KB
5/24/2021
TMS 9250 Overview Brochure
238.8 KB
5/24/2021
TMS92516 Outline Drawing
82.59 KB
5/24/2021
TMS92515 Outline Drawing
81.12 KB
5/24/2021
TMS92513 Outline Drawing
81.74 KB
5/24/2021
TMS92511 Outline Drawing
83.11 KB
5/24/2021
TMS92514 Outline Drawing
94.53 KB
5/24/2021
TMS92512 Outline Drawing
81.58 KB
5/24/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
751.33 KB
6/4/2021
TMS9250 Shaft Top Angle View
109.79 KB
5/24/2021
TMS9250 Shaft Top View
95.87 KB
5/24/2021
TMS9250 Shaft Front View
77.28 KB
5/24/2021
Digital Telemetry Rotary Torque Applications
3.12 MB
5/24/2021
TMS9250 DIN & SAE Top View
126.16 KB
5/24/2021
TMS9250 DIN & SAE Front View
145.43 KB
5/24/2021
TMS9250 DIN & SAE Top Angle View
199.84 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
92511-100NM
alt
92511-200NM
TMS 9250,200NM
alt
92512-250
TMS9250,250LBS
alt
92512-300NM
alt
92512-500NM
92512-500NM
alt
92513-1K
92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A:Model 92513, 1
alt
92513-1KNM
92513-1KNM
alt
92513-2KNM
92513-2KNM,1AE,56J,61A:Model 92513, 2K N
alt
92514-3KNM
92514-3KNM,1AE,56J,61A:Model 92514, 3K N
alt
92515-5KNM
92515-5KNM,1AE,56J,61A:Model 92515, 5K N
Image
SKU
Description
alt
92511-100NM
alt
92511-200NM
TMS 9250,200NM
alt
92512-250
TMS9250,250LBS
alt
92512-300NM
alt
92512-500NM
92512-500NM
alt
92513-1K
92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A:Model 92513, 1
alt
92513-1KNM
92513-1KNM
alt
92513-2KNM
92513-2KNM,1AE,56J,61A:Model 92513, 2K N
alt
92514-3KNM
92514-3KNM,1AE,56J,61A:Model 92514, 3K N
alt
92515-5KNM
92515-5KNM,1AE,56J,61A:Model 92515, 5K N